エレクトロニクス部品技術窓口
サイズが選べる小形表示灯。【特長】・照光色は5種類。赤(R)、緑(G)、黄(Y)、アンバー(A)、乳白...
詳細を確認
UP06-67形(丸平形)の外観

UP06-67形の寸法図 単位:mm

UP06-68形(丸突)の外観

UP06-68形の外観

UP06-69形(フード形)の外観

UP06-69形の寸法図 単位:mm
| 発光色指定記号 | R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、W(乳白) | |
|---|---|---|
| 定格電流(I) | 10mA(赤、緑、アンバー、黄)、15mA(乳白)に設定してください。 | |
| 最大定格(Ta:25℃) | 順方向電流(If) | 20mA |
| 逆方向電圧(VR) | 3V | |
| 許容損失(Po) | 60mW | |
| 動作温度(Topr) | -20~+55℃ | |
| 保存温度(Tstg) | -20~+80℃ | |
| 順方向電圧(Vf) | 最大値 3V 標準値 2V(If=10mA) | |
| 耐電圧 | AC500V・1分間(充電部と非充電部間) | |
| 発光色指定記号 | R(赤)、G(緑)、Y(黄)、A(アンバー)、W(乳白) |
|---|---|
| 使用電圧範囲 | DC12V±10%、DC24V±10% |
| 定格電流 | 15mA |
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-20~+55℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-25~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 耐電圧 | AC500V・1分間(充電部と非充電部間) |

取り付け加工図 単位:mm
| 質量(約) | 2g(UP06-67形) |
|---|---|
| 5g(UP7-1277形) | |
| 6g(UP8-2487形) | |
| 7g(UP9-2497形) | |
| 8g(UP1-2417形) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
700円 ( 770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
560円 ( 616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
670円 ( 737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
570円 ( 627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,060円 ( 5,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,640円 ( 6,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
790円 ( 869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
サイズが選べる小形表示灯。
【特長】
・照光色は5種類。赤(R)、緑(G)、黄(Y)、アンバー(A)、乳白(W)。
・豊富なサイズ、豊富なザイン。
・電流制限用抵抗内蔵タイプもあります。
・保護構造はIP65(IEC60529)もあります。[Φ9、Φ10]
・パネル厚(共通):0.6~4mm(抵抗内蔵形は0.6~6mm)。
・サイズ:Φ6~10(直径6~10mm)を完備。


NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
ワイドバリエーション Mシリーズ 金メッキ・銀接点
低負荷から高負荷まで高い性能効果を保つトグルスイッチシリーズです。基本形以外に防水形、ラージブッシング形、レバーロック形、LED付照光形等をご用意しました。

ミスミからのコメント
貴重なご意見をいただきありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

サトーパーツ
ネオンブラケット BN-5701
4.4通常価格(税別):488円~

IDEC
Φ25 TWSシリーズパイロットライト
4通常価格(税別):601円~

IDEC
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズパイロットライト
5通常価格(税別):1,740円~

マルヤス電業
小型表示灯
4.3通常価格(税別):457円