エレクトロニクス部品技術窓口
明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのφ10シリーズ。【特長】・明るく鮮明なLED照光。・...
詳細を確認| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-30~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐 電 圧 | スイッチ部 | 充電金属部と非充電金属部間:AC2000V・1分間 異極端子間:AC2000V・1分間 同極端子間:AC1000V・1分間 接点端子とランプ端子間:AC1500V・1分間 |
| 照光部 | 充電部とアース間:AC2000V・1分間 | |
| 耐振動 | 耐久:5~55Hz 片振幅0.75mm 誤動作:5~55Hz 片振幅0.75mm | |
| 耐衝撃 | 耐久:500m/s2 誤動作:200m/s2 | |
| 寿 命 | 機械的 | モメンタリ形:20万回以上 オルタネイト形:10万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上(開閉頻度1,200回/時) ただし、オルタネイト形は5万回以上 | |
| 保護構造 | IP40 (IEC 60529) | |

端子部穴寸法:長さ2.0×幅1.0

長角形
(TOP)

正角形
(TOP)

丸形
(TOP)
φ12 A2/φ10A1/φ8 A8 シリーズ小形コントロールユニットの表示灯、照光押ボタンスイッチに搭載しているLED球の仕様変更についてご案内いたします。
■実施時期
2021年5月以降順次。変更時期に応じ、新旧混在出荷の恐れがございます。予めご了承ください。
■対象商品

■対象商品
※LED球はWの代わりにYをご指定ください。
■変更内容
高輝度LED導入によるLED照光の定格、外観を次のように行います。
LED照光の定格/LED球形番
| 照光押ボタンスイッチ・表示灯の色指定 | R(赤) | A(アンバー) | G(緑) | Y(黄) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流(If) | 変更前 | 20mA | |||
| 変更後 | 14~20mA | ||||
| 順方向電圧(Vf) 標準値 | 変更前 | 1.7V | 2.2V | 2.1V | 2.2V |
| 変更後 | 2.0V | 2.0V | 2.9V | 2.7V | |
| LED球頭部色 | 変更前 | 赤色透明 | アンバー色透明 | 黄色拡散 | 黄色透明 |
| 変更後 | 緑色透明 | 乳白色拡散 | |||
変更前後いずれのLED球にも電流制限用抵抗を内蔵しておりません。定格電流に大きな変更がないため、外付の電流制限用抵抗はそのままご使用いただけます。各電圧における推奨値の抵抗は次のように変更はありません。
| 使用電圧と外付電流制限用抵抗(推奨値) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 使用電圧 | 5V | 6V | 12V | 24V |
| 変更前/後 | 150Ω 0.5W | 200Ω 0.5W | 510Ω 0.75W | 1.1Ω 0.75W |
前記以外の電圧でご使用時には外付抵抗の算出は次式になります。
外付抵抗値(R)=(使用電圧-Vf)/If
また、保護用ダイオードも内蔵していませんので(+)(-)の極性を間違えないように注意してください。

※その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。
■参考
変更前後の点灯状態です。

明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。
短胴22mmのφ10シリーズ。
【特長】
・明るく鮮明なLED照光。
・作業性アップのバックターミナル方式、全シリーズ胴長22mmに統一のフラットな端子面。
・UL・CSA認証品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

サトーパーツ
ネオンブラケット BN-5701
4.4通常価格(税別):488円~

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

マルヤス電業
小型表示灯
4.3通常価格(税別):457円

IDEC
Φ25 TWSシリーズパイロットライト
4通常価格(税別):601円~

ミスミ
【マルヤス電業】LEDパイロットライト(丸形、Φ30、IP65)
5通常価格(税別):1,992円