17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BCシリーズ スプリングクランプ式端子台

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BCシリーズ スプリングクランプ式端子台

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BC1D-1.5PEPN10

2020年01月に販売終了となりました。

ドライバ1本で簡単に配線が可能、配線時の省工数と低コスト化を実現したスプリングクランプ式端子台。
【特長】
・電線サイズや配線する電線の形状にかかわらず高い接触信頼性を持っている。
・標準端子台タイプと同一形状のアース端子台は、DINレールに取り付けることで簡単にアース接続が可能。
・端子間ピッチが小さく、幅方向の省スペースを実現。
・電線の被覆を剥き取るだけで配線が可能で、圧着端子の取り付けやはんだ付けの端末処理が不要。
・ねじ締め端子台と比べ、トルク管理や増し締めが不要。
・耐振動性に優れ、ねじ締め端子台のような緩みがない。
【用途】
・より線、単線、棒端子付より線の配線が可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

結線方式
スクリューレス
取付方式
DINレール取付
部品/完成品
バラ部品
入出力数
1対1
定格電流(IEC)(A)
-
定格電流(UL)(A)
-
種類
アース端子台
仕様
2段形
カバー(付属)
無
銘板(付属)
別売
わたり
可
定格適合電線(より線)(mm2)
0.14~1.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト