17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

BAシリーズターミナルブロック【1~20個入り】

通常単価(税別)
1244,100
税込単価
1364,510
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

DIN35mm幅レールにワンタッチで取り付くクイックマウント端子台。【特長】・エンドプレート、セパレー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

BA111T(3極タイプ)

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA111Tの外観

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA111Tの外形寸法図 単位:mm

BA211T(3極タイプ)

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA211Tの外観

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA211Tの外形寸法図 単位:mm

BA311T(3極タイプ)

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA311Tの外観

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA311Tの外形寸法図 単位:mm

BA411S

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA411Sの外観

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA411Sの外形寸法図 単位:mm

BA611S

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA611Sの外観

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA611Sの外形寸法図 単位:mm

BA711S

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA711Sの外観

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BA711Sの外形寸法図 単位:mm

BAF111S□□□

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BAF111Sの外観

BAシリーズターミナルブロック:関連画像

BAF111Sの外形寸法図 単位:mm

  • ※ 上記以外の型番および情報につきましてはカタログをご覧ください。

端子ブロックの種類

端子種別 形番 ご注文形番 JIS定格 UL・CSA定格 端子ねじ 端子ねじの推奨締付トルク
(N・m)
定格絶縁電圧
通電電流
適合電線
(mm2
定格絶縁電圧
通電電流
適合電線
(AWG)
3極形 セルフアップ形 BA111T BA111TPN20 630V・16A
(630V・21A)
1.25mm2
(2mm2
300V・15A 22-14 M3 0.6~1.0
BA211T - 630V・21A 2mm2
(3.5mm2
300V・20A 22-12 M3.5 1.0~1.3
BA311T BA311TPN20 630V・40A 5.5mm2 150V・30A 18-10 M4 1.4~2.0
単極形 セルフアップ形 BA411S - 630V・70A 14mm2 600V・40A 16-6 M5 2.6~3.7
BA611S - 1000V・94A 22mm2 - - M6 3.9~5.4
大容量形 - BA711SPN06 1000V・132A 38mm2 - - M8 10~13.5
ヒューズ形
ヒューズ付
BAF111S-□ - 1000V・10A 5.5mm2 - - M4 1.4~2.0
ヒューズ形
ヒューズ/ネオン付
BAF111SN-□ - 1000V・10A 5.5mm2 - - M4 1.4~2.0
ヒューズ形
ヒューズなし
BAF111SU - 1000V・10A 5.5mm2 600V・10A 18-10 M4 1.4~2.0
ヒューズ形
ヒューズなし/ネオン付
BAF111SNU - 1000V・10A 5.5mm2 600V・10A 18-10 M4 1.4~2.0

注1)ヒューズ付き、ヒューズ/ネオン付きの形番の□︎には内蔵ヒューズの指定が入ります。1A、3A、5A。
注2)定格適合電線の( )の数値はJIS規格に準拠しておりません。
注3)通電電流は使用条件によって異なるため、P8の「JIS規格に基づく通電電流と機種選定について」をご覧の上、ご使用ください。
注4)ねじ締め付けの際には適合レンチまたは適合ドライバどちらでも締め付け可能です。

型番リスト

表示件数

取付方式

極数

(極)

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

定格電流(UL)

(A)

仕様

端子間ピッチ

(mm)

カバー(付属)

内蔵ヒューズ

(A)

UL規格

CSA規格

RoHS?最小発注数量
DINレール取付
3
M3
16/21
15
セルフアップ形
7.9
別売
-
20個
DINレール取付
3
M3
16/21
15
セルフアップ形
7.9
別売
-
1パック

20個入り

DINレール取付
3
M3.5
21
20
セルフアップ形
9.8
別売
-
20個
DINレール取付
3
M4
40
30
セルフアップ形
11
別売
-
20個
DINレール取付
1
M5
70
40
セルフアップ形
別売
-
50個
DINレール取付
1
M6
94
-
セルフアップ形
別売
-
-
-
10個
DINレール取付
1
M8
132
-
大容量形
別売
-
-
-
1パック

6個入り

DINレール取付
1
M4
10
-
ヒューズ形(ヒューズ付)
1
-
-
-
20個
DINレール取付
1
M4
10
-
ヒューズ形(ヒューズ付)
3
-
-
-
20個
DINレール取付
1
M4
10
-
ヒューズ形(ヒューズ付)
5
-
-
-
20個
DINレール取付
1
M4
10
-
ヒューズ形(ヒューズ/ネオン付)
1
-
-
-
20個
DINレール取付
1
M4
10
-
ヒューズ形(ヒューズ/ネオン付)
3
-
-
-
20個
DINレール取付
1
M4
10
10
ヒューズ形(ヒューズなし/ネオン付)
-
20個
DINレール取付
1
M4
10
10
ヒューズ形(ヒューズなし)
-
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
3日目
3,580
( 3,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
3日目
295
( 325 )
3日目
124
( 136 )
3日目
177
( 195 )
3日目
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
3日目
360
( 396 )
3日目
360
( 396 )
3日目
449
( 494 )
3日目
478
( 526 )
3日目
452
( 497 )
3日目
334
( 367 )
3日目

詳細情報

基本情報

DIN35mm幅レールにワンタッチで取り付くクイックマウント端子台。
【特長】
・エンドプレート、セパレータは不要です
・丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
・本体はPPE(黒色)です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BAシリーズターミナルブロックのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
制御盤
4
満足度:4.0
幅が小さく、エンドプレート無しで利用できるので、非常に便利です。
3人が参考にしています。
制御盤
4
満足度:4.0
急きょ3.5mm用が必要になり購入しました。エンドプレートいらずで増設できるので、よいと思います。
3人が参考にしています。
端子の増設及びコモン端子用に
5
満足度:5.0
エンドプレート無しで使えるという利点の他に、コモン端子用に使用する時も便利です。 単純に多くのコモンを取りたいのであれば...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BAシリーズターミナルブロック
端子台(BNH形)
[TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット
[TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット
[TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット
ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)
メーカーIDECIDEC日東工業日東工業日東工業デグソン
通常価格124-3004,080 -5,5404,280 -310 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
部品/完成品組上完成品バラ部品バラ部品組上完成品バラ部品組上完成品
入出力数1対11対11対11対11対11対1
銘板(付属)別売----
わたり----
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング