エレクトロニクス部品技術窓口
ヒューズをうわまわる経済性。【特長】・IC端子ピッチを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能...
詳細を確認| 保護方式 | 熱動引外し方式 |
|---|---|
| 内部回路 | シリーズトリップ |
| 極数 | 1極 |
| 定格電圧 | DC32V、AC250V(50/60Hz) |
| 定格電流 | 1A、2A、3.15A、5A |
| 定格遮断電流 | 1A用~3.15A用:定格電流×10倍(抵抗負荷) 5A用:AC250V・40A、DC32V・40A(抵抗負荷) |
| 最小適用負荷 | AC/DC 5V 100mA(参考値) |
| 基準周囲温度 | 25℃ |
| 使用周囲温度(注) | -10℃~+50℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -30℃~+70℃(ただし、氷結しないこと) |
| 保存周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 耐振動 | 100m/s2(10~55Hz) |
| 耐衝撃 | 耐久:1,000m/s2 誤動作:500m/s2 |
| 耐久性 | 200回(定格電流の200%TRIP時) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間 AC1500V(50/60Hz)・1分間 |
| 初期接触抵抗 | (1-)(2)端子間:DC5V・1A通電時200mΩ以下 (2)-(3)端子間:DC5V・100mA通電時100mΩ以下 |
| 質量 | 約2g |
注)定格電流は基準周囲温度25℃のときの値です。使用周囲温度により定格電流は変化しますので、温度補正曲線により定格を補正のうえ、ご使用ください。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
279円 ( 307円 ) | 3日目 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
329円 ( 362円 ) | 3日目 |
329円 ( 362円 ) | 3日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
464円 ( 510円 ) | 3日目 |
4,640円 ( 5,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
449円 ( 494円 ) | 3日目 |
ヒューズをうわまわる経済性。
【特長】
・IC端子ピッチを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能
・シンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現
・熱動引外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように、突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がありません
・保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能
・寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)。再使用可能で、ヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスがはかれます
・ストレートタイプは実装機による基板への自動装着が可能
・ノンシール形とシール形完備。シール形ははんだづけ後の洗浄が可能
・回路の点検などに便利な手動オフ機構付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-T-A
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ
0通常価格(税別):3,300円~

IDEC
NRLシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバー
0通常価格(税別):250円

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
4.7通常価格(税別):125円~

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
4.1通常価格(税別):154円~

三菱電機
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
4.8通常価格(税別):3,190円~