エレクトロニクス部品技術窓口
機器の小形化・省スペース化ニーズにお応えする流体電磁引外し方式の超小形。優れた開閉寿命。【特長】・本体...
詳細を確認| 形式 | NRLT | NRLY | NRLR |
|---|---|---|---|
| 操作方法 | レバー式 (レバ一色:黒) | ロッカー式 (表示灯付・表示灯無) | ロッカー式 (表示灯付・表示灯無) |
| 保護方式 | 流体電磁引外し方式 | ||
| 内部回路 | シリーズトリップ(電流引外し形)リレートリップ(電圧引外し形) シリーズトリップ(電流引外し形)・補助接点付 スイッチ専用 スイッチ専用形、補助接点付 | ||
| 極数 | 1極、2極(ワンレバー) | 1極、2極(ワンロッカー) | |
| 定格電圧 | AC250V 50/60Hz、DC50V | ||
| 最小適用負荷 | AC/DC24V、100mA(参考値) | ||
| 定格電流 | 電流引外し形:0.1A、0.5A、1A、2A、3A、4A、5A、7.5A、10A、12.5A、15A、20A | ||
| 引外し電圧 (電圧引外し形) | AC100V 50/60Hz DC24V(定格電圧の90%以上で動作、at25℃) 電圧印加時間1秒以内、動作時間0.05秒以内(定格電圧印加時) | ||
| 定格遮断容量 | AC250V 50/60Hz 750A PC1(UL定格:1,000A) DC50V・500A PC1(UL定格:1,000A) | ||
| 補助接点 | 1cマイクロスイッチ AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) | ||
| 基準周囲温度 | +25℃ | ||
| 使用周囲温度 | -40~+60℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 保存周囲温度 | -40~+85℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 保存周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | 充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000V・1分間 | ||
| 耐振動 | 100m/s2(10~55Hz)条件:定格電流通電時 | ||
| 耐衝撃 | 500m/s2(耐久、誤動作)条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2 | ||
| 耐久性 | 電気的:10,000回以上(6回/分)、機械的:20,000回以上(6回/分) | ||
| 端子形状(注1) | 主端子:タブ250形端子[NRLP形はプリント基板用端子] 補助接点端子:はんだづけ端子[NRLP形はプリント基板用端子] 表示灯端子[照光ロッカータイプ]:タブ110形端子 | ||
| 取付方式 | リング取付け | スナップオン取付け | ねじ取付け |
| 質量(約) | 1極形:30g、2極形:60g(NRLT形のシリーズトリップの場合) | ||
注)1極形・補助接点付照光ロッカーの表示灯端子はリード線になっています。
2026年6月1日出荷分より順次、付属装置(補助接点端子)、表示灯端子、リレートリップ端子が付いていない極をもつ製品 に仕様変更がございます。
※ 実施時期前であっても、受注状況に応じて変更品を出荷させていただく場合があります。
※ ご購入時期、数量により変更前後の新旧製品が混在する場合があります。予めご了承ください。
変更対象:保護カバーに使用している樹脂材料の販売中止により、同等仕様品へ変更いたします。
これにともない、樹脂の色が黒色から茶色へ変わります。
※その他の仕様、形番および価格の変更はありません。
| 極数 | 変更前 | 変更後 |
| 1極 | ![]() | ![]() |
| 2極 | ![]() | ![]() |
| 型番 頭4文字 | 照光 | 内部回路 | 極数 | 付属 装置 | 変更 対象 | |||||
| NRLT | ー | シリーズトリップ
| 1 | 無 | 〇 | |||||
| 有 | ✕ | |||||||||
| 2 | 無 | 〇 | ||||||||
| 有 | 〇 | |||||||||
リレートリップ
| 1 | 無 | ✕ | |||||||
| 2 | 無 | ✕ | ||||||||
スイッチ専用
| 1 | 無 | 〇 | |||||||
| 有 | ✕ | |||||||||
| 2 | 無 | 〇 | ||||||||
| 有 | 〇 |
| 型番 頭4文字 | 照光 | 内部回路 | 極数 | 付属 装置 | 変更 対象 | |||||
| NRLY / NRLR | 照光式 | シリーズトリップ
| 1 | 無 | ✕ | |||||
| 有 | ✕ | |||||||||
| 2 | 無 | 〇 | ||||||||
| 有 | ✕ | |||||||||
リレートリップ
| 1 | 無 | ✕ | |||||||
| 2 | 無 | ✕ | ||||||||
スイッチ専用
| 1 | 無 | ✕ | |||||||
| 有 | ✕ | |||||||||
| 2 | 無 | 〇 | ||||||||
| 有 | ✕ | |||||||||
| 非照光式 | シリーズトリップ
| 1 | 無 | 〇 | ||||||
| 有 | ✕ | |||||||||
| 2 | 無 | 〇 | ||||||||
| 有 | 〇 | |||||||||
リレートリップ
| 1 | 無 | ✕ | |||||||
| 2 | 無 | ✕ | ||||||||
スイッチ専用
| 1 | 無 | 〇 | |||||||
| 有 | ✕ | |||||||||
| 2 | 無 | 〇 | ||||||||
| 有 | 〇 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,350円 ( 2,585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,130円 ( 6,743円 ) | 19日目 |
5,780円 ( 6,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,900円 ( 7,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,630円 ( 6,193円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,900円 ( 7,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,630円 ( 6,193円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,630円 ( 6,193円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,030円 ( 5,533円 ) | 19日目 |
5,780円 ( 6,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,780円 ( 6,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,030円 ( 5,533円 ) | 19日目 |
5,780円 ( 6,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,700円 ( 2,970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,780円3,468円 ( 3,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,030円 ( 5,533円 ) | 19日目 |
2,510円 ( 2,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 19日目 |
3,450円 ( 3,795円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,510円 ( 2,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 19日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 19日目 |
3,450円2,415円 ( 2,657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 2日目 |
5,190円 ( 5,709円 ) | 19日目 |
7,230円 ( 7,953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,020円 ( 6,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,230円 ( 7,953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,150円 ( 6,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,230円 ( 7,953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,150円 ( 6,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,230円 ( 7,953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,150円 ( 6,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,150円 ( 6,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,340円 ( 5,874円 ) | 2日目 |
7,230円4,338円 ( 4,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,150円 ( 6,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,150円3,690円 ( 4,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,230円 ( 7,953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,150円 ( 6,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,150円1,845円 ( 2,030円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
機器の小形化・省スペース化ニーズにお応えする流体電磁引外し方式の超小形。
優れた開閉寿命。
【特長】
・本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形
・2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します
・低速、中速、高速特性完備
・豊富な定格電流と内部回路
・開閉寿命は20000回以上
・トリップフリー構造
・衝撃や振動に強い耐振設計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-T-A
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ
0通常価格(税別):3,300円~

三菱電機
CP端子カバー
0通常価格(税別):90円

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
4.7通常価格(税別):125円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型
5通常価格(税別):168円~

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~