エレクトロニクス部品技術窓口
取付もφ16穴にワンタッチ。OA機器など広範囲の用途に適合。【特長】・φ16(ヒューズホルダ)サイズの...
詳細を確認| 保護方式 | 熱動引外し方式 |
|---|---|
| 内部回路 | シリーズトリップ シリーズトリップ(補助接点付) |
| 極数 | 1極 |
| 定格電圧 | DC32V、AC250V |
| 定格電流 | 0.3A、0.5A、1A、2A、3A、5A、8A、10A、15A |
| 最小適用負荷 | AC/DC 24V 1OOmA(参考値) |
| 定格遮断電流 | 300mA~5A:定格霞流×6倍 AC:定格電流×6倍 DC:定格電流×4倍 |
| 補助接点の接点定格 | 1a(接点出力)AC125V・DC32V、50mA 主回路オフ時(トリップ動作時を含む)オンとなる接点です |
| 基準周囲温度 | 25℃ |
| 使用周囲温度 | -10~+60℃(ただし、氷結しないこと)※ |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -30~+80℃(ただし、氷結しないこと) |
| 保存周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 引外し時間 (at25℃) | ・定格電流でNO TRIP ・定格電流の135%通電時、1時間以内 |
| リセット時間 | 60秒以上(定格電流の135%TRIP時)(注) |
| 耐振動 | 1OOm/s2(10~55Hz) |
| 耐衝撃 | 耐久:1,000m/s2、誤動作:500m/s2 |
| 耐久性 | ・過電流耐久性 1,000回以上(定格電流の200%TRIP時) ・手動オフ機構付の機械的寿命は240回以上(無通電時開閉) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | ・主回路充電部とアース間、主回路同極接点間:AC2000V・1分間 ・主回路と補助接点間:AC1500V・1分間 |
| 端子形状 | 主端子/タブ250形端子 補助接点端子/1.4W×0.2tはんだづけ端子 |
| 保護構造 | IP40 (IEC 60529) |
| 質量(約) | 15g |
※定格電流は基準周囲温度25℃のときの値です。使用周囲温度により定格電流は変化しますので、温度補正曲線により定格を補正のうえご使用ください。
注):リセット時間は基準周囲温度25℃のときの値です。

変更内容
➀定格遮断電流値仕様
| 変更前 | 変更後 | ||||
| 8・10・15A:定格電流×10倍 | AC:定格電流×6倍 DC:定格電流×4倍 |
※最大遮断容量(AC250V50/60Hz1000A、DC32V1000A)能力に変更はありません。
②過電流引き外し時間(秒)
| 8・10・15Aタイプ | (周囲温度+25℃) | ||||
| 定格電流に対する% | 変更前 | 変更後 | |||
| 100 | NOTRIP | 変更なし | |||
| 135 | 28~3600 | ||||
| 150 | 10~130 | ||||
| 200 | 5~50 | 5~180 | |||
| 400 | 1~7 | 変更なし | |||
| 600 | 0.45~3 | ||||
| 800 | 0.25~1.8 | 定格遮断電流値 見直しにより削除 | |||
| 1000 | 0.15~1.2 |
変更内容
UL 認証取消、UL マーク削除
接点材質変更にともなうUL 申請において、手動オフ機構の耐久試験の追加試験要求があり、構造上、 本製品は試験仕様を満足できないため、手動オフ機構「有」のUL 認証を取り消し、UL 認証マークを削除いたします。
| 型番 | 変更前 | 変更後 | |||
| NRF210※-□ NRF211※-□ | ![]() | ![]() |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,500円 ( 1,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円858円 ( 944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円902円 ( 992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 19日目 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 19日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 19日目 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 19日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 19日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 9日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 19日目 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 19日目 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 19日目 |
2,280円 ( 2,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 2日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 2日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 2日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 2日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 2日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 2日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 2日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 2日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 9日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 9日目 |
1,660円 ( 1,826円 ) | 2日目 |
1,660円 ( 1,826円 ) | 2日目 |
1,610円 ( 1,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,610円 ( 1,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,610円 ( 1,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,610円 ( 1,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,610円 ( 1,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,610円 ( 1,771円 ) | 9日目 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
取付もφ16穴にワンタッチ。
OA機器など広範囲の用途に適合。
【特長】
・φ16(ヒューズホルダ)サイズの小形。
・1000回以上の再使用可能。
・スナップオン取付け方式。
・一目でわかるトリップ表示。
・豊富な定格電流。
・警報回路や制御回路も容易に構成できる補助接点付完備。
・配線ははんだづけ、リセプタクルいずれも可能。
・優れたデザイン、豊富なカバー色。
・35mm幅DINレールへの取付けも可能(専用のホルダ使用時)。
・サイクリングトリップフリー構造
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-T-A
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ
0通常価格(税別):3,300円~

三菱電機
CP端子カバー
0通常価格(税別):90円

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
4.7通常価格(税別):125円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型
5通常価格(税別):168円~

三菱電機
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
4.1通常価格(税別):154円~