エレクトロニクス部品技術窓口
コンピュータ電源回路や溶接機など、大電流回路の保護に使用可能。【特長】・NRBM形は小形ながら、IDE...
詳細を確認| 形式 | NRBM |
|---|---|
| 操作方法 | レバー式 |
| 保護方式 | 電磁引外し方式 |
| 内部回路 | シリーズトリップ(電流引外し形) シリーズトリップ・補助接点付 シリーズトリップ・警報接点付 |
| 極数 | 1極、2極、3極 |
| 定格電圧 | AC250V 50/60Hz、DC65V |
| 最小適用負荷 | AC/DC 24V、100mA(参考値) |
| 定格電流 | 電流引外し形:1A、2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A、40A、50A |
| 定格遮断電流 | AC250V 50/60Hz、DC65V、1,000A |
| 付属装置 | 1cマイクロスイッチ AC250V・5A、DC50V・1A(抵抗負荷) |
| 基準周囲温度 | +25℃ |
| 使用周囲温度 | -40~+85℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -40~+90℃(ただし、氷結しないこと) |
| 保存周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000V・1分間 |
| 耐振動 | 1OOm/s2(10~55Hz) |
| 耐衝撃 | 1,000m/s2 |
| 耐久性 | 10,000回以上(6回/分) |
| 端子形状 | 主端子:M5スタッドねじ |
| 質量(約) | 1極形:100g、2極形:200g、3極形:300g |
注)補助接点・警報接点:タブ80形端子

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,700円 ( 4,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,979円 ( 8,777円 ) | 2日目 |
7,270円 ( 7,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,270円 ( 7,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,740円 ( 9,614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,577円 ( 9,435円 ) | 2日目 |
8,740円 ( 9,614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コンピュータ電源回路や溶接機など、大電流回路の保護に使用可能。
【特長】
・NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです
・周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用
・トリップフリー構造
・衝撃や振動に強い耐振設計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-T-A
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ
0通常価格(税別):3,300円~

三菱電機
CP端子カバー
0通常価格(税別):90円

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型
5通常価格(税別):168円~

冨士端子工業
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
4.7通常価格(税別):125円~

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~