17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

NRAシリーズサーキットプロテクタ

通常単価(税別)
1,8706,330
税込単価
2,0576,963
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

サーキットプロテクタのベストセラー。コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

形式NRAS形NRAN形NRAR形
操作方法レバー式レバー式ロッカー式
(表示灯付・表示灯無)
保護方式流体電磁引外し方式

内部回路
シリーズトリップ(電流引外し形) リレートリップ(電圧引外し形)
シリーズトリップ(電流引外し形)補助接点付
シリーズトリップ(電流引外し形)警報接点付
極数1、2、3極1極
定格電圧AC250V、50/60Hz、DC65V
最小適用負荷AC/DC24V、100mA(参考値)
定格電流電流引外し形:0.3A、0.5A、0.75A、1A、2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A
電圧引外し
コイル霜圧
定格電圧:DC24V(定格電圧の90%以上で動作、at25℃)
電圧印加時間 1秒以内、動作時間 0.05秒以内(定格電圧印加時)
定格遮断電流AC250V 50/60Hz・1,000A、DC65V・1,000A
補助接点・警報接点の接点定格1cマイクロスイッチ、AC250V 5A(抵抗負荷)、DC50V 1A(抵抗負荷)
基準周囲温度+25℃
使用周囲温度-40~+85℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-40~+90℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500メガにて)
耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分問
耐振動100m/s2(10~100Hz)
耐衝撃1,000m/s2
開閉寿命10,000回以上(6回/分)
端子形状主端子:リセプタクル250適合、M4ねじ端子 補助接点/警報接点:タブ110形端子
質量(約)1極形:60g、2極形:125g、3極形:190g(NRAS・シリーズトリップ形の場合)
  • 温度、湿度、塵埃、腐食性ガス、振動、衝撃等の異常な周囲環境及び、突入電流が発生する回路でのご使用はお避けください。不要動作および故障の恐れがあります。

外形図

NRAS形(レバー式・フラッシュプレート付)

NRAシリーズサーキットプロテクタ NRAS形(レバー式・フラッシュプレート付)外形図

NRAS形(レバー式)

1極形

 
NRAシリーズサーキットプロテクタ NRAS形(レバー式)1極形外形図
 
2極形
3極形
NRAシリーズサーキットプロテクタ NRAS形(レバー式)2極形外形図
NRAシリーズサーキットプロテクタ NRAS形(レバー式)3極形外形図

NRAR形(ロッカー式)

NRAシリーズサーキットプロテクタ NRAR形(ロッカー式)NRAR1100形(表示灯付)外形図

NRAR1100形(表示灯付)

NRAシリーズサーキットプロテクタ NRAR形(ロッカー式)NRAR1111形(補助接点・表示灯付)外形図

NRAR1111形(補助接点・表示灯付)

NRAシリーズサーキットプロテクタ NRAR形(ロッカー式)ねじ端子タイプ外形図

(ねじ端子タイプ)

型番リスト

表示件数

極数

定格電流

(A)

動作特性

警報出力有無

代表規格

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

外観

イナーシャディレイ

特長

補助接点構成

適用回路

表示灯の定格電圧

フラッシュプレート

ロッカー/カバー色

補足事項

RoHS?最小発注数量
2極
3
[中速] AA特性
PSE / UL / CUL / CCC / CSA
52
38.2
71.1
レバー式
取付穴:角形タイプ(32×19.6)
AC用
表示灯無
-
-
-
1個
2極
5
[中速] AA特性
PSE / UL / CUL / CCC / CSA
52
38.2
71.1
レバー式
取付穴:角形タイプ(32×19.6)
AC用
表示灯無
-
-
10
1個
2極
10
[中速] AA特性
PSE / UL / CUL / CCC / CSA
52
38.2
71.1
レバー式
取付穴:角形タイプ(32×19.6)
AC用
表示灯無
-
-
10
1個
2極
15
[中速] AA特性
PSE / UL / CUL / CCC / CSA
52
38.2
71.1
レバー式
取付穴:角形タイプ(32×19.6)
AC用
表示灯無
-
-
-
1個
2極
20
[中速] AA特性
PSE / UL / CUL / CCC / CSA
52
38.2
71.1
レバー式
取付穴:角形タイプ(32×19.6)
AC用
表示灯無
-
-
-
1個
2極
1
[中速] AA特性
PSE / UL / CUL / CCC / CSA
52
38.2
71.1
レバー式
取付穴:角形タイプ(32×19.6)
AC用
表示灯無
-
-
-
1個
2極
5
[中速] AA特性
PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA
52
38.2
71.1
レバー式
取付穴:角形タイプ(32×19.6)
AC用
表示灯無
-
-
-
1個
1極
5
[中速] AA特性
PSE / UL / CUL / CCC / CSA
52
19.1
80.5
ロッカー式(表示灯付)
取付穴:角形タイプ(32×19.6)
AC用
AC100~110V(照光:ネオン)
ロッカー色:赤透明
表示灯色:赤
10
1個
1極
1
[中速] AA特性
PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA
50.6
19.1
71.1
レバー式
取付穴:丸形タイプ(φ16)
AC用
表示灯無
-
-
-
1個
1極
30
[中速] AD特性
PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA
50.6
19.1
71.1
レバー式
取付穴:丸形タイプ(φ16)
DC用
表示灯無
-
-
-
1個
2極
15
[中速] AA特性
PSE / UL / CUL / CCC / CSA
50.6
38.2
71.1
レバー式
取付穴:丸形タイプ(φ16)
AC用
表示灯無
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,640
( 6,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,730
( 5,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,730
( 5,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,640
( 6,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,940
( 5,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,330
( 6,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,950
( 5,445 )
2日目
4,010
( 4,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
2日目
2,090
( 2,299 )
2日目
4,410
( 4,851 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サーキットプロテクタのベストセラー。
コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
【特長】
・イナーシャディレー(慣性遅延機構)付有り。
・補助接点付、警報接点付有り。
・流体電磁引外し方式。
・トリップフリー構造。
・耐振設計。
・用途に合わせて多様な取付方法可能。
・IEC規格(IEC 60934)準拠。
・端子形状はタブ端子タイプと圧着端子配線に適するねじ端子タイプを完備。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NRAシリーズサーキットプロテクタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ラミネーターの電源に使用
5
満足度:5.0
ラミネーターの電源スイッチとして使用しています。純正品で取り付けてあったものが壊れてしまったので、同じ商品を購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NRAシリーズサーキットプロテクタ
電子式サーキットプロテクタ 787シリーズ
EX9BNシリーズ(1極)
サーキットプロテクタ CP30-HU(UL対応品)
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ
制御回路用 CP30Fシリーズ サーキットプロテクタ F-QuiQ スプリング端子タイプ
メーカーIDECワゴノアーク三菱電機E-T-A富士電機機器制御
通常価格1,870-11,235 -1,12111,9003,300 -2,842 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜19日目
定格遮断容量 AC250Vの時(kA)1kA-----
定格遮断容量 DC60Vの時(kA)その他-----
定格遮断容量 AC250V/DC60V以外の電圧条件---
定格電圧AC250V / DC65VDC24VAC230/400V---
極性有無
よく一緒に購入される商品

サーキットプロテクタカテゴリの売れ筋ランキング