エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・プリント基板用端子台の渡り金具です・材質:黄銅ニッケルメッキ
| 端子間ピッチ・形状 | 絶縁被覆の 有無(注1) | 型番 | 最大通電 電流(注2) | 適合機種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.62mm | フォーク形 | 無 | BPJ-26FPN10 | 10A | BP1~3(端子間ピッチ7.62mm) の全機種、BL2B-T□1C、BL2B-S□1C |
| BPJ-26F | |||||
| 10mm | 丸形 | 有 | BPJ-46BPN10 | 15A | BP1~3(端子間ピッチ10mm) の全機種、BL2E-S□1C、BP101V |
| フォーク形 | 無 | BPJ-46FPN10 | |||
| 11mm | フォーク形 | 無 | BPJ-56FPN10 | 20A | BP1~3(端子間ピッチ11mm) の全機種 |
注1)絶縁被覆の色は黒色です
注2)渡り金具を流れる電流の合計値が最大通電電流値を超えないようにご注意ください。




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
58円 ( 64円 ) | 3日目 |
630円 ( 693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
631円 ( 694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
630円 ( 693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

オムロン
XW5□-P用アクセサリ
0通常価格(税別):37円~

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台ジャンパー
0通常価格(税別):38円~

東洋技研
カバー CA
4.4通常価格(税別):531円~

ワゴ
中継用端子台用エンドプレート
4.5通常価格(税別):23円~