17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プリント基板用端子台 アクセサリ 記号紙

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プリント基板用端子台 アクセサリ 記号紙

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BL9Z-M10BPN10

2019年08月に販売終了となりました。

【仕様】
・プリント基板用端子台の記号紙です。
・パック入り数(個):10

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
記号紙
極数
10極
端子間ピッチ(mm)
7.62
適合機種
BL2B-T□1C/BL2B-S□1C/BX1D形全機種
パック入り数(個)
10
詳細タイプ
記号紙
備考
本体に付属していますので、別途必要時にご注文下さい
RoHS?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト