エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・プリント基板用端子台の開閉式保護カバーです・材質:ポリカーボネイト樹脂
| 品名 | 型番 | 端子間ピッチ (mm) | 適応機種 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|
| 開閉式保護カバー 材質:ポリカーボネイト樹脂(透明) (UL94 V-2) | BPA-CA□S | 7.62 | BP1(端子間ピッチ7.62mm)の全機種 ただし、2~20極タイプのみ BP2(端子間ピッチ7.62mm)の全機種 ただし、2~18極タイプのみ(*2) | 支持片を使用して容易に装着。 カバーは開閉式になっており、開・閉 いずれの場合も端子金具形状の確認が容易。 記号紙付属。 型番の口内には極数が入ります。(*1) |
| BPA-CA□ | 10 | BP1(端子間ピッチ10mm)の全機種 ただし、2~20極タイプのみ BP2(端子間ピッチ10mm)の全機種 ただし、2~18極タイプのみ(*2) |
*1) BP2の極数の指定は、本体極数に2極を加算した極数をご指定ください。
*2)端子カバー種別の詳細はメーカーカタログ端子カバー種別対応表(01-997頁)をご覧ください。
【特長】
・プリント基板用端子台の開閉式保護カバーです
・材質:ポリカーボネイト樹脂
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

東洋技研
カバー CA
4.4通常価格(税別):531円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台ジャンパー
0通常価格(税別):38円~

東洋技研
PTUシリーズ 側板
4.6通常価格(税別):30円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台エンドプレート
0通常価格(税別):39円~