17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プリント基板用端子台 アクセサリ L形金具【1~20個入り】

通常単価(税別)
34740
税込単価
37814
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

取付片や端子台をプリント基板と連結するための金具で、L型端子を使用する場合に必要です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プリント基板用端子台 アクセサリ L形金具 外形図01

BPF-L7

規格表

形番仕様適合機種最小発注数量使用方法
BPF-L7PN20l1=12
l2=7
板厚:1t
BP321L、BP221L1パック(同種20個入り)
・取付片うや端子台とプリント基板を連結するための金具で、L形端子使用の場合に必要です。
・材質:(ニッケルメッキ)(黒色)
BPF-L7同種20個入り

型番リスト

表示件数

商品タイプ

特徴

適合機種

最小発注数量
その他
高さ:12mm
BP221L / BP321L
20個
その他
高さ:12mm
BP221L / BP321L
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34
( 37 )
3日目
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付片や端子台をプリント基板と連結するための金具で、L型端子を使用する場合に必要です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板用端子台 アクセサリ L形金具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の内部で使用
5
満足度:5.0
装置の内部に基板を立て使う際に固定具として、この商品を使用しています。サイズがちょうど良かったので、この商品を購入しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリント基板用端子台 アクセサリ L形金具
マスタモジュールアクセサリ 止め金具(BNL5形)
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ レール取付金具
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格34-41 -3131119 -49 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質黄銅
表面処理黒ニッケルメッキ亜鉛メッキ三価クロメート亜鉛メッキ三価クロメート亜鉛メッキ三価クロメート亜鉛メッキ三価クロメートニッケルメッキ
詳細タイプL形金具止め金具止め金具止め金具レール取付金具-
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト