17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ターミナルブロック用 スライドマークシート BNM5PN10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ターミナルブロック用 スライドマークシート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BNM5PN10

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・ターミナルブロック用 スライドマークシート
・材質:塩化ビニル

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マークシート
材質
塩化ビニル
特徴
幅:17mm
適合機種
BN10W~BN15LWT/BN30W
パック入り数(個)
10
詳細タイプ
マークシート
長さ(mm)
1000
厚み(mm)
0.5
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト