エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

BAシリーズターミナルブロックアクセサリ BAC形ターミナルカバー

型番:

BAC820
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAC820の仕様・寸法情報

商品タイプ
端子カバー
材質
ポリカーボネイト樹脂
特徴
幅:85mm
適合機種
BN200BW□(K) / BN200NW□(K) / BA811S
詳細タイプ
ターミナルカバー
長さ(mm)
1000
RoHS?
-
-
-

商品情報

製品仕様

品名型番寸法(mm)適合端子台(型番)最小発注数量材質
AB
ターミナルカバー
長さ:1m
BAC82085.010.6BA811S、BN200BW□(K)、BN200NW□(K)同種10個入りポリカーボネイト樹脂

外形図

BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ BAC形ターミナルカバー【10個入り】 外形図

型番リスト

表示件数
型番
BAC820

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
ターミナルカバー
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ターミナルブロック用 BAC形ターミナルカバー
・材質:ポリカーボネイト樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BAシリーズターミナルブロックアクセサリ BAC形ターミナルカバーの型番BAC820のページです。 型番BAC820に関する仕様情報を記載しております。
BAシリーズターミナルブロックアクセサリ BAC形ターミナルカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BAシリーズターミナルブロックアクセサリ BAC形ターミナルカバー
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 連結ナット
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ レール取付金具
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL7形)
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ マークシート固定片
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格1,4503731119 -3111 -
通常出荷日3日目3日目2日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
商品タイプ端子カバー-その他その他その他その他
材質ポリカーボネイト樹脂ポリカーボネイト樹脂
特徴幅:85mmナット、ネジ1セット--幅:12.1mm-
適合機種BA811S / BN200BW□(K) / BN200NW□(K)BND(H)15W/BND(H)15WT/BND(H)15LW----
長さ(mm)1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング