17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BDシリーズターミナルブロックアクセサリ レール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BDシリーズターミナルブロックアクセサリ レール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BDA1000PN10

2023年02月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

レールに取り付けやすく、省スペースを考慮した形状で、安全性を重視した構造のターミナルブロックを取り付けるためのレールです。

指定中の仕様・寸法情報

材質
アルミ
特徴
DIN15mm幅レール
適合機種
BDK5-RB形 / BD7-RB形 / BD8-R形 / BD8S-R形
パック入り数(個)
10
長さ(mm)
1000
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト