エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NRLシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバー

通常単価(税別)
250
税込単価
275
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

NRLシリーズサーキットプロテクタの防塵カバーです。適合機種:NRLR形仕様:1極用、2極用材質:シリ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

NRL-C
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NRL-Cの仕様・寸法情報

適合機種 
NRLR形
仕様
1極用、2極用
材質
シリコンゴム
縦(mm)
42
横(mm)
20
奥行き(mm)
11
厚み(mm)
0.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NRL-C
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NRLシリーズサーキットプロテクタの防塵カバーです。
適合機種:NRLR形
仕様:1極用、2極用
材質:シリコンゴム

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NRLシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバーの型番NRL-Cのページです。 型番NRL-Cに関する仕様情報を記載しております。
NRLシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NRLシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバー
NRLシリーズサーキットプロテクタ 回り止め金具
NH1シリーズサーキットプロテクタ 端子カバー
NRFシリーズサーキットプロテクタ サーキットホルダ
NRAシリーズサーキットプロテクタ フラッシュプレート
CP端子カバー
メーカーIDECIDECIDECIDECIDEC三菱電機
通常価格25034102 -74 -360 -90
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
適合機種 NRLR形NRLT形(レバータイプ)NH1V---
仕様1極用、2極用-----
材質シリコンゴム黄銅ポリアミド樹脂-樹脂製-
縦(mm)4217.8--63-
横(mm)2016.8-22--

サーキットプロテクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト