17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DFシリーズ マルチ・デジタリスイッチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DFシリーズ マルチ・デジタリスイッチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DFAN-001-B

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

操作方式はセットロック、2ボタン、サムホイールの3方式完備。大きくて見易い表示文字。
【特長】
・ガラスエポキシ基板の採用で、長寿命を実現
・耐環境性と接触信頼性が向上し、高い信頼性を実現した防塵構造
・3種類の操作方式を同一サイズでシリーズ化
・5H×2.8Wmmの大きくて、見易い表示文字
・ユニットごとの連結やパネル取付けはワンタッチ
・パネルへの取付方式はフロントマウント形のスナップオンタイプ
・スイッチユニットに豊富な種類
・2進出力、10進出力、バイナリ出力(BCD10進、BCD補数10進、BCD10進奇数パリティ付、16進)
・端子形状にはソルダ用とPC基板用が完備
・本体色は黒とベージュ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
製品種類
デジタリスイッチ
本体色
保護構造(IP)
IP40
電源電圧(V)
AC50/DC28
形状
フロントマウント形
パネル取付方式
スナップオン
端子形状
ソルダ用端子形
操作方式
セットロック式
スイッチユニットの種類
2進ユニット
ダイオード取付
×
ストッパ機能(設定範囲)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト