エレクトロニクス部品技術窓口
| 適用規格 | IEC/EN60947-5-1 UL508(ULリスティング認証) CSA C22.2 No.14(CSA認証) | |
|---|---|---|
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+85℃(ただし、氷結しないこと) 相対湿度:30~85%RH(ただし、結露しないこと) 保存周囲温度:-40~+85℃(ただし、氷結しないこと) 使用環境:汚染度3 | |
| 感電保護クラス | Class II(IEC60536) | |
| 保護構造 | IP67(IEC60529) | |
| 耐衝撃 | 誤動作:300m/s2(11ms)(IEC60068-2-27) | |
| 耐振動 | 誤動作:100m/s2(10-150Hz)(IEC60068-2-6) | |
| 定格使用電圧(Ue) | DC24V | |
| 定格使用電流(le) | 100mA | |
| 繰り返し精度 | 10%以下 | |
| 最大動作周波致 | 150Hz | |
| 電圧 降下 | l=10mA | 0.1V(LED無し)/2.4V(LED付き) |
| l=100mA | 1V(LED無し)/4.2V(LED付き) | |
| 本体材質 | PBT | |
| 本体色 | 赤 | |
| 接続ケーブル | AWG23(0.25mm2)×4本 ケーブル長:2m, 5m, 10m | |
| 質量(約) | HS7A-DMC形:100g(ケーブル長2mの場合) | |


・非接触安全スイッチ(HS7A形)にはアクチュエータ(HS9Z-ZC1形)を1個付属しています。
・接点構成の1NO+1NCまたは2NOは、アクチュエータが存在しない場合(防護扉が開の場合)の接点状態を表します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,180円 ( 10,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,910円 ( 10,901円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,426円 ( 10,369円 ) | 2日目 |
9,730円 ( 10,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,440円 ( 10,384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,803円 ( 10,783円 ) | 2日目 |
8,150円 ( 8,965円 ) | 2日目 |
9,910円 ( 10,901円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,120円 ( 12,232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,700円 ( 9,570円 ) | 2日目 |
9,440円 ( 10,384円 ) | 2日目 |
9,803円 ( 10,783円 ) | 2日目 |
専用安全リレーモジュールとの組合わせでカテゴリ4(EN ISO 13849-1)まで対応可能。
【特長】
・小形サイズ(外形寸法:7mm×16mm×51mm)
・取り付け作業時の位置合わせが容易
・最大36セットまで接続可能(安全リレーモジュール:HR1S-DME形使用時)
・保護構造はIP67を実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
HS5D形安全スイッチ
3.7通常価格(税別):2,330円~

IDEC
ソレノイド付安全スイッチ HS5L形
0通常価格(税別):10,947円~

IDEC
HS7A-DMC形非接触安全スイッチ
0通常価格(税別):8,150円~

IDEC
HS6B形安全スイッチ
0通常価格(税別):4,269円~

オムロン
イネーブルグリップ・スイッチ A4EG
0通常価格(税別):19,828円~

IDEC
Φ22 スマートRFIDリーダ KW2D形
0通常価格(税別):292円~

オムロン
形C2U 押ボタンスイッチ
0通常価格(税別):6,730円

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

IDEC
KGNW形コントロールボックス
4.5通常価格(税別):1,040円~