エレクトロニクス部品技術窓口
5接点内蔵の小形ソレノイド付安全スイッチ。【特長】・外形寸法は75×15×75mm・スイッチ本体のリバ...
詳細を確認| 適用規格 | ISO14119 IEC60947-5-1 EN60947-5-1(TUV認証) EN1088(TUV認証) GS-ET-19(TUV認証) UL508(ULリスティング認証) CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証) |
|---|---|
| 用途規格 | IEC60204-1/EN60204-1 |
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+50℃(ただし、氷結しないこと) 相対湿度:45~85%(ただし、結露しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用環境:汚染度3 |
| インパルス耐電圧 | メイン、ロックモニタ回路:1.5kV ドアモニタ回路:2.5kV LED、ソレノイド-アース間:0.5kV |
| 絶縁抵抗 | 充電部-非充電部:100MΩ以上(DC500Vメガにて) 異極充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 接触抵抗 | 300mΩ以下(初期値、ケーブル長1mの場合) 500mΩ以下(初期値、ケーブル長3mの場合) 700mΩ以下(初期値、ケーブル長5mの場合) |
| 感電保護クラス | Class II(IEC61140) |
| 保護構造 | IP67(IEC60529) |
| 耐衝撃 | 誤動作:100m/s2,、耐久:1000m/s2 |
| 耐振動 | 誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm 耐久:30Hz、片振幅:1.5mm |
| アクチュエータ操作速度 | 0.05~1.0m/s |
| 直接開路動作ストローク | 8.0mm以上 |
| 直接開路動作カ | 60N以上 |
| ロック時のアクチュエータ引張強度 | 500N以上(GS-ET-19) |
| 操作頻度 | 900回/時 |
| 機械的耐久性 | 100万回以上(GS-ET-19) |
| 電気的耐久性 | 10万回以上(AC-12 250V・6A) 100万回以上(AC/DC 24V・00mA) (操作頻度900回/時) |
| 条件付短絡電流 | 50A(250V)(注1) |
| ケーブル | UL2464 No.22 AWG(12芯、0.3mm2相当/芯) |
| ケーブル外径 | φ7.6mm |
| 質量(約) | 220g(HS6E-※※※01形の場合:ケーブル長1m) 410g(HS6E-※※※03形の場合:ケーブル長3m) 600g(HS6E-※※※05形の場合:ケーブル長5m) |
注1)短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズをご使用ください。

※アクチュエータセンタ一位置

安全スイッチ取付穴加工図
注)安全スイッチを使用する向きに合わせて取付穴を加工してください。

・接点構成は、アクチュエータが挿入され、ロックがかかった状態を示します。
・表示灯色はG(緑)のみです。
・アクチュエータは本体に付属していませんので所定の形番でご注文ください。

・接点構成は、アクチュエータが挿入され、ロックがかかった状態を示します。
・表示灯色はG(緑)のみです。
・アクチュエータは本体に付属していませんので所定の形番でご注文ください。
標準タイプ スプリングロックタイプ

標準タイプ ソレノイドロックタイプ

5回路独立タイプ スプリングロックタイプ

5回路独立タイプ ソレノイドロックタイプ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,212円 ( 23,333円 ) | 2日目 |
22,030円11,675円 ( 12,843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,869円 ( 20,756円 ) | 2日目 |
21,230円 ( 23,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,030円 ( 24,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,230円 ( 23,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,030円 ( 24,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,872円 ( 21,859円 ) | 2日目 |
18,869円 ( 20,756円 ) | 2日目 |
5接点内蔵の小形ソレノイド付安全スイッチ。
【特長】
・外形寸法は75×15×75mm
・スイッチ本体のリバーシブル取付けと、斜め方向のケーブル引出しにより4パターンのアクチュエータ押入方向に対応
・HS6E形の消費電流はDC24V 110mA(ソレノイド100mA、LED 10mA)の省エネ。コントローラから直接駆動可能
・手動ロック解除は両取付面とアクチュエータ挿入方向の3方向から操作可能
・ソレノイドの動作状態が、広視野角で視認可能なLED表示灯付
<スプリングロックタイプ>
・ソレノイドへの電源供給なしに、アクチュエータを自動ロック
・機械が慣性動作停止後、コントローラなどからの電気信号によるソレノイド動作で、ロックを解除する高い安全性
・停電時やメンテナンス時は3方向からの手動ロック解除でロック解除可能
<ソレノイドロックタイプ>
・コントローラなどからのソレノイドへの電圧印加でアクチュエータをロック
・ソレノイドへの電圧除去でロック解除
・安全上ロックの必要がない場合に、設備の急停止防止など、生産上の都合に適応したロック機能を実現可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
シートキーボードスイッチ印刷接点タイプ FMシリーズ
0通常価格(税別):1,677円~

IDEC
HS5D形安全スイッチ
3.7通常価格(税別):2,330円~

オムロン
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL
4.2通常価格(税別):1,471円~

IDEC
HS6B形安全スイッチ
0通常価格(税別):4,269円~

IDEC
ソレノイド付安全スイッチ HS5L形
0通常価格(税別):10,947円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

ミスミ
アルミ中型スイッチボックスW65×H55 単品
4.6通常価格(税別):1,408円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ
4.9通常価格(税別):116円~

ミスミ
アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品
4.4通常価格(税別):1,238円~