エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・接点の二重化+モニタ用接点の合計3接点で高い安全カテゴリに対応(ISO13849-1、EN9...
詳細を確認| 適用規格 | ISO14119 EN1088 IEC60947-5-1 EN60947-5-1(DEMKO認証) GS-ET-15(BG認証) UL508(ULリスティング認証) CSA C22.2 No. 14(c-ULリスティング認証) GB14048.5(CCC申請中) |
|---|---|
| 用途規格 | IEC60204-1/EN60204-1 |
| 適用指令 | 2006/95/EC(低電圧指令)及び 2006/42/EC(機械指令) |
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+70℃(ただし、氷結しないこと) 相対湿度:45~85%(ただし、結露しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用環境:汚染度3 |
| インパルス耐電圧 | 4kV |
| 絶縁抵抗 | 充電部と非充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) 異極充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 接触抵抗 | 300mΩ以下(初期値、ケーブル長1mの場合) 500mΩ以下(初期値、ケーブル長3mの場合) 700mΩ以下(初期値、ケーブル長5mの場合) |
| 感電保護クラス | Class II(IEC61140) |
| 保護構造 | IP67(IEC60529) |
| 耐衝撃 | 誤動作:300m/s2 耐久:1000m/s2 |
| 耐振動 | 誤動作:5~55Hz、片振幅0.5mm 耐久:30Hz、片振幅1.5mm |
| アクチュエータ操作速度 | 0.05~1.0m/s |
| 直接開路動作ストローク | 8mm以上 |
| 直接開路動作カ | 60N以上 |
| 操作頻度 | 1200回/時 |
| 機械的耐久性 | 100万回以上(GS-ET-15) |
| 電気的耐久性 | 10万回以上(AC-12 250V・1.5A、DC-12 250V・0.2A) 100万回以上(AC/DC 24V・100mA) (操作頻度1200回/時) |
| 条件付短絡電流 | 50A(250V)(注) |
| 本体色 | 黒 |
| ケーブル | UL2464 No.20 AWG(6芯) |
| 質量(約) | 120g(HS6B-※※※01形の場合:ケーブル長1m) 270g(HS6B-※※※03形の場合:ケーブル長3m) 420g(HS6B-※※※05形の場合:ケーブル長5m) |
注)短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズをご使用ください。

注1)2方向のアクチュエータ挿入口のうち、使用しない方の挿入口は、付属の角プラグでふさいでください。
※アクチュエータセンター位置

※表裏リバーシブル取付可能

接点構成はアクチュエータが挿入された状態を示します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,269円 ( 4,696円 ) | 2日目 |
4,576円 ( 5,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,060円 ( 5,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,665円 ( 6,232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,053円 ( 5,558円 ) | 2日目 |
6,954円4,172円 ( 4,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,422円 ( 5,964円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,025円 ( 6,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,728円 ( 7,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,488円 ( 4,937円 ) | 2日目 |
6,373円 ( 7,010円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・接点の二重化+モニタ用接点の合計3接点で高い安全カテゴリに対応(ISO13849-1、EN954-1)
・アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能
・配線不要のケーブル引き出しタイプ
・スイッチ本体はリバーシブル取付可能
・接点部のIP67(IEC60529)保護構造に加え、操作部は水抜き構造を採用し、水対策を強化
・NC接点は直接開路動作機能(IEC/EN60947-5-1)
・専用アクチュエータで、無効化防止(ISO14119)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
HS5D形安全スイッチ
3.7通常価格(税別):2,330円~

IDEC
ソレノイド付安全スイッチ HS5L形
0通常価格(税別):10,947円~

IDEC
HS6B形安全スイッチ
0通常価格(税別):4,269円~

IDEC
Φ22 スマートRFIDリーダ KW2D形
0通常価格(税別):292円~

オムロン
形C2U 押ボタンスイッチ
0通常価格(税別):6,730円

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

ミスミ
アルミ標準スイッチボックスW80×H70 単品
4.3通常価格(税別):1,613円~

IDEC
KGNW形コントロールボックス
4.5通常価格(税別):1,040円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
4.3通常価格(税別):200円~