17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HS5E形ソレノイド付安全スイッチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HS5E形ソレノイド付安全スイッチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HS5E-A7Y001

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はHS5L-VA7Y4M-Gです。仕様の違いをご確認ください。

4接点内蔵の小形ソレノイド付安全スイッチ。
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適。
【特長】
・外形寸法は35×40×146mm
・回路バリエーション-4回路独立・安全回路2重化タイプを品揃え
・微少負荷対応の金メッキ接点を採用
・ソレノイドの励磁でロック解除するスプリングロックタイプと、ソレノイドの励磁でロックするソレノイドロックタイプの2タイプを完備
・ヘッド部の取付方向変更により、8パターンのアクチュエータ挿入が可能で、柔軟な取付位置に対応
・アクチュエータ挿入口は金属製で、ヘッド部の強度アップを実現
・アクチュエータ挿入時の衝撃を軽減するクッションゴム付アクチュエータを準備
・ロック強度は1400N以上(GS-ET-19)
・配線不要のケーブル引出しタイプで配線工数を削減し、誤配線を防止
・ソレノイドの励磁状態が確認できるLED表示灯付
・アース配線不要の二重絶縁構造。
〈スプリングロックタイプ〉
・ソレノイドへの電源供給なしに、アクチュエータを自動ロック
・機械が慣性動作停止後、コントローラなどからの電気信号によるソレノイド動作で、ロックを解除する高い安全性
・停電時やメンテナンス時は付属の手動ロック解除Keyで手動ロック解除可能
〈ソレノイドロックタイプ〉
・コントローラなどからのソレノイドへの電圧印加でアクチュエータをロック
・ソレノイドへの電圧除去でロック解除
・安全上ロックの必要がない場合に、設備の急停止防止など、生産上の都合に適応したロック機能を実現可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

仕様
ソレノイドユニットDC24V/ソレノイドロックタイプ
特徴
標準
電流容量 AC125Vの時(A)
2
電流容量 DC30Vの時(A)
2
保護構造(IP)
IP67
ランプ
内蔵LED球色
接点構成
1NC+1NC
ドアモニタ回路 接点構成
1NO
ロックモニタ回路 接点構成
1NO
ケーブル長(m)
1
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト