17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HS1P形セーフティプラグユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HS1P形セーフティプラグユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HS1P-11

2024年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

セーフティプラグユニットが生産現場の安全を管理。
【特長】
・危険場所への持込み用や、防護扉とプラザをチェーンでつないで、扉の開閉検出用として最適(チェーンはお客様手配となります)
・プラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断状態を保持
・バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保
・電線、金属片による故意短絡を防止(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)
・ソレノイド付タイプとソレノイド無しタイプの2機種を完備
・ソレノイド付タイプは、機械動作中はプラグの取外し不可能、機械停止後、ソレノイド励磁信号により取外し可能となるロック機能付き
・停電時の対応や、メンテナンス時は、専用工具でプラグの手動ロック解除可能(ソレノイド付タイプのみ)
・本体は堅牢なアルミダイカスト製
・UL、c-UL承認品

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
安全スイッチ
仕様
ソレノイドなし/表示灯なし
特徴
アルミダイカスト製
内蔵LED球色
ケーブル長(m)
1
RoHS?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト