17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HS1C形ソレノイド付安全スイッチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HS1C形ソレノイド付安全スイッチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HS1C-L144R-R

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

機械が動作を停止し、慣性による危険がなくなるまで防護扉をロック。
【特長】
・アクチュエータを防護扉に、安全スイッチを機械本体に取付けて、防護扉を機械的に自動ロック
・機械が慣性動作停止後、コントローラなどからの電気信号によるソレノイド動作で、ロックを解除する高い安全性
・停電時の対応や、メンテナンス時は、専用工具で手動ロック解除可能
・アクチュエータの挿入は2方向から可能
・4種類の回路構成完備
・本体は、堅牢なアルミダイカスト製、保護構造はIP67

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
仕様
ソレノイドユニットDC24V付
特徴
ソレノイドユニット取付位置:左側
電流容量 AC125Vの時(A)
10
電流容量 DC30Vの時(A)
6
本体色
保護構造(IP)
IP67
ランプ
LED(DC24V)
内蔵LED球色
接点構成
1NC+1NC
モニタスイッチ・モニタ回路 接点構成
1NO
コンジット口サイズ
G 1/2

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト