エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
HE1G-20MB
2022年07月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
人間工学に基づいたグリップ感を実現。
3ポジションのイネーブルスイッチを2個内蔵したグリップ形イネーブルスイッチ。
【特長】
・危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作
・押し込みによるON⇒OFFは、直接開路動作機能
・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)
・3ポジションスイッチ2接点内蔵により安全のための2重化が可能
・非常停止用押ボタンスイッチ付、モメンタリ形押ボタンスイッチ付も完備
・コンジットコネクタ付
・防水構造IP66を実現(HE1G-21SMのみ)
・ANSIロボット規格の用途に使用可能