17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プログラマブル表示器 メンテナンスケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プログラマブル表示器 メンテナンスケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HG9Z-XCM22

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
プログラマブル表示器メンテナンスケーブルです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

仕様
RS-232C(Dサブ9Pソケット)
特徴
DOS/V用
ケーブル長(m)
2
種類
メンテナンスケーブル
対応シリーズ
HG1F/2F/3F/4F/2G/2S/2EX1R-D33/EX4R-D44形
備考
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト