17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

柔軟形1.0mmピッチブリッジ形オキフレックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

柔軟形1.0mmピッチブリッジ形オキフレックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FLEX-4.1-B 10-7/0.127 2651P

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

線間ピッチはミリピッチコネクタに適合する1.0袢のブリッジ形フラットケーブル。
【特長】
・精度よく均一なピッチで融着され、圧接コネクタによる一括接続が可能。
・線間ピッチを従来の1.27mmから1.0mmピッチとした。
・柔軟性材質を絶縁体に採用しており、柔軟性に富んでいる。
【用途】
・電子計算機、端末機器、通信機器、制御機器、事務機器等の内部配線に最適。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

AWGサイズ(AWG)
28
芯数(芯)
10
全幅(mm)
10.0
定格電圧
300V
シールド
安全規格
UL
絶縁体材料
軟質塩化ビニル
心線の配色
1番芯線赤、5n番芯線緑、その他灰
パック入り数(本)
10
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト