エレクトロニクス部品技術窓口
線間ピッチを従来の1/2の0.635mmピッチとしたフラットケーブル。【特長】・機器の小型化、高密度実...
詳細を確認
耐ノイズ、クロストーク対策として、2心線を捻り合わせたツイストペア構造。

形状
| 導体抵抗 Ω/km(20℃) | 358以下 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 MΩ-km(20℃) | 1以上 |
| 耐電圧 Vrms/min | 1500 |
| 静電容量(※1)pF/m | 標準80 |
| 特性インピーダンス(※1)Ω | 標準76 |
|---|---|
| 伝搬遅延時間(※1)ns/m | 標準5.0 |
| 近端クロストーク(※1)% | 標準2.8 |
| 難燃特性 | VW-1 |
| ブリッジ形:FLEX-B2 ( )-7/0.1 20028 | 赤サイドマーク他はすべて灰 |
|---|---|
| スダレ形:FLEX-S2 ( )-7/0.1 7030 20028 |
| 心数 | 導体 | 絶縁体 | スパン mm | 全幅 mm | 線間ピッチ mm | 標準長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AWG30 7/0.1 | 軟質塩化 ビニル | 5.72 | 6.35 | 0.635 | 61m/1リール (200フィート) |
| 16 | 9.53 | 10.16 | ||||
| 20 | 12.07 | 12.70 | ||||
| 26 | 15.88 | 16.51 | ||||
| 30 | 18.42 | 19.05 | ||||
| 34 | 20.96 | 21.59 | ||||
| 40 | 24.77 | 25.40 | ||||
| 50 | 31.12 | 31.75 | ||||
| 60 | 37.47 | 38.10 | ||||
| 64 | 40.01 | 40.64 | ||||
| 68 | 42.55 | 43.18 | ||||
| 80 | 50.17 | 50.80 | ||||
| 100 | 62.87 | 63.50 |
高密度圧接にも対応できるように、ハーフピッチ(0.635mm)の圧接に対応しました。
導体の細径化、絶縁体を薄肉化により難度の増すフラット成形を、長年培われたOKIのケーブル融着技術が、ピッチ精度に優れた高密度フラットケーブルの製造を可能としました。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,588円 ( 13,847円 ) | 3日目 |
24,182円 ( 26,600円 ) | 3日目 |
33,193円 ( 36,512円 ) | 3日目 |
42,744円 ( 47,018円 ) | 3日目 |
50,313円 ( 55,344円 ) | 3日目 |
62,859円 ( 69,145円 ) | 3日目 |
75,296円 ( 82,826円 ) | 3日目 |
80,130円 ( 88,143円 ) | 3日目 |
84,976円 ( 93,474円 ) | 3日目 |
99,941円 ( 109,935円 ) | 3日目 |
125,389円 ( 137,928円 ) | 3日目 |
線間ピッチを従来の1/2の0.635mmピッチとしたフラットケーブル。
【特長】
・機器の小型化、高密度実装に対応。
・導体にAWG30(7/0.1mm)のスズメッキ銅線を使用。
・従来の1.27mmピッチフラットケーブルをハーフピッチ(0.635mm)にしたもの。
・高密度IDCコネクタ(1.27mmピッチ)と容易に圧接結線可能。
・マウントスペースの狭小化、多結線が可能。
・環境対応製品です。
【用途】
・電子計算機、端末機器、通信機器、制御機器、事務機器等の内部配線に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

沖電線
スダレ形オキフレックス
4.7通常価格(税別):1,403円~

ミスミ
300V UL規格 カラースダレタイプ
4.9通常価格(税別):2,650円~

沖電線
ブリッジ形オキフレックス
4.8通常価格(税別):2,587円~

ミスミ
300V UL規格 カラーブリッジタイプ
5通常価格(税別):2,169円~

ミスミ
300V UL規格 シース付きシールドタイプ
4.5通常価格(税別):3,002円~

ミスミ
300V UL規格 ブリッジタイプ
4通常価格(税別):2,169円~

沖電線
S字形シース付オキフレックス
0通常価格(税別):1,476円~

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~