17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • パック入り数(本)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

高密度(0.635mmピッチ) スダレ形オキフレックス【1~10個入り】

通常単価(税別)
32,468125,324
税込単価
35,715137,856
通常出荷日:3日目

線間ピッチを従来の1/2の0.635mmピッチとしたフラットケーブル。【特長】・機器の小型化、高密度実...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高密度スダレ形オキフレックスの商品概要

耐ノイズ、クロストーク対策として、2心線を捻り合わせたツイストペア構造。

耐ノイズ、クロストーク対策として、2心線を捻り合わせたツイストペア構造。

  • 環境対応製品。絶縁体には特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)及びPb、Cr6+、Cd、Hgの重金属は含有していない。
  • 機器の小型化要求に対応するため、導体にAWG30(7/0.1mm)のスズメッキ銅線を使用し、従来の1.27mmピッチフラットケーブルをハーフピッチ(0.635mm)にしたもの。
  • 高密度IDCコネクタ(1.27mmピッチ)と容易に圧接結線でき、マウントスペースの狭小化、多結線が可能。
  • コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等をはじめとする内部固定配線、特に高密度実装の配線に最適。
  • スダレ形。

製品仕様

形状

形状

特性

導体抵抗 Ω/km(20℃)358以下
絶縁抵抗 MΩ-km(20℃)1以上
耐電圧 Vrms/min1500
静電容量(※1)pF/m標準80
  • ※ 1 測定法はGSGモードによるものです。
特性インピーダンス(※1)Ω標準76
伝搬遅延時間(※1)ns/m標準5.0
近端クロストーク(※1)%標準2.8
難燃特性VW-1

品名・心線の配色

ブリッジ形:FLEX-B2 ( )-7/0.1 20028赤サイドマーク他はすべて灰
スダレ形:FLEX-S2 ( )-7/0.1 7030 20028
  • ※ ( )内は下記品種構成表による心数を記入してください。
  • ※ 7030は非融着部70mm、融着部30mmを表します。

品種構成表

心数導体絶縁体スパン mm全幅 mm線間ピッチ mm標準長
10AWG30
7/0.1
軟質塩化
ビニル
5.726.350.63561m/1リール
(200フィート)
169.5310.16
2012.0712.70
2414.6115.24
2615.8816.51
3420.9621.59
4024.7725.40
5031.1231.75
6037.4738.10
6440.0140.64
6842.5543.18
8050.1750.80
10062.8763.50

開発秘話

 

高密度圧接にも対応できるように、ハーフピッチ(0.635mm)の圧接に対応しました。
導体の細径化、絶縁体を薄肉化により難度の増すフラット成形を、長年培われたOKIのケーブル融着技術が、ピッチ精度に優れた高密度フラットケーブルの製造を可能としました。

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

全幅

(mm)

パック入り数

(本)

RoHS?最小発注数量
26
16.51
10
10
1パック

10個入り

40
25.4
-
10
1個
50
31.75
-
10
1個
60
38.1
-
10
1個
80
50.8
-
10
1個
100
63.5
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,468
( 35,715 )
3日目
48,139
( 52,953 )
3日目
62,859
( 69,145 )
3日目
75,296
( 82,826 )
3日目
99,236
( 109,160 )
3日目
125,324
( 137,856 )
3日目

詳細情報

基本情報

線間ピッチを従来の1/2の0.635mmピッチとしたフラットケーブル。
【特長】
・機器の小型化、高密度実装に対応。
・導体にAWG30(7/0.1mm)のスズメッキ銅線を使用。
・従来の1.27mmピッチフラットケーブルをハーフピッチ(0.635mm)にしたもの。
・高密度IDCコネクタ(1.27mmピッチ)と容易に圧接結線可能。
・マウントスペースの狭小化、多結線が可能。
【用途】
・電子計算機、端末機器、通信機器、制御機器、事務機器等の内部配線に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高密度(0.635mmピッチ) スダレ形オキフレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合するコネクタを紹介してください。
A
一例として山一電機様製NFSシリーズがお使いいただけます。その他コネクタにつきましては、お問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高密度(0.635mmピッチ) スダレ形オキフレックス
スダレ形オキフレックス
ブリッジ形オキフレックス
S字形シース付オキフレックス
300V UL規格 シース付きタイプ
300V UL規格 スダレタイプ
メーカー沖電線沖電線沖電線沖電線ミスミミスミ
通常価格32,468-1,403 -2,587 -1,476 -2,837 -2,550 -
通常出荷日3日目3日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
AWGサイズ(AWG)302828282828
定格電圧150V300V300V150V300V300V
シールド-
安全規格ULULULULULUL
絶縁体材料軟質塩化ビニル軟質塩化ビニル軟質塩化ビニル軟質塩化ビニル--

フラットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング