17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。
  • 全長(m)

    ~mm
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ブリッジ形オキフレックス

通常単価(税別)
2,58732,788
税込単価
2,84636,067
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

各心線が長さ方向に渡って融着された構造となっており、幅広い用途の固定配線にお使いいただけます。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

準拠する規格

UL STYLE No. 2651 105°C 300V

技術情報・設計アイデア

構成表

心数導体
(本/mm)
絶縁体スパン
(mm)
全幅
(mm)
線間ピッチ
(mm)
標準長
107/0.127
(AWG28)
軟質塩化ビニル11.4312.71.271リール61m
(200フィート)
1416.5117.81.27
1619.0520.31.27
2024.1325.41.27
2429.2130.51.27
2530.4831.81.27
2631.7533.01.27
3036.8338.11.27
3441.9143.21.27
3745.7247.01.27
4049.5350.81.27
5062.2363.51.27
6074.9376.21.27
6480.0181.31.27

製品特性

電気特性

導体抵抗  Ω/km(20℃)222以下
絶縁抵抗  MΩ-km(20℃)100以上
耐電圧  Vrms/min2,000
静電容量  pF/m標準52
特性インピーダンス  Ω標準106
伝搬遅延  ns/m標準5.0
近端クロストーク  %標準4.0
難燃特性VW-1

注)静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定法はGSGモードによるものです。

線芯識別

構造

ブリッジ形オキフレックス 形状

品名・種別・心線の配色

  • FLEX-B ( )-7/0.127 2651P 
    赤-灰-灰-灰-緑…1番心線=赤、5n番心線=緑、その他=灰
    注)上記品名の( )内は構成表による心数を記入してください。 (2)BタイプのULマーク非印刷品は受注生産となります。

型番リスト

表示件数

全長

(m)

芯数

(芯)

全幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
10
12.7
10
1個
5
10
12.7
10
1個
10
10
12.7
10
1個
61
10
12.7
10
1個
1
14
17.8
10
1個
5
14
17.8
10
1個
10
14
17.8
10
1個
61
14
17.8
10
1個
1
16
20.3
10
1個
5
16
20.3
10
1個
10
16
20.3
10
1個
61
16
20.3
10
1個
1
20
25.4
10
1個
5
20
25.4
10
1個
10
20
25.4
10
1個
61
20
25.4
10
1個
1
24
30.5
10
1個
5
24
30.5
10
1個
10
24
30.5
10
1個
61
24
30.5
10
1個
1
25
31.8
10
1個
5
25
31.8
10
1個
10
25
31.8
10
1個
61
25
31.8
10
1個
1
26
33
10
1個
5
26
33
10
1個
10
26
33
10
1個
61
26
33
10
1個
1
30
38.1
10
1個
5
30
38.1
10
1個
10
30
38.1
10
1個
61
30
38.1
10
1個
1
34
43.2
10
1個
5
34
43.2
10
1個
10
34
43.2
10
1個
61
34
43.2
10
1個
1
40
50.8
10
1個
5
40
50.8
10
1個
10
40
50.8
10
1個
61
40
50.8
10
1個
1
50
63.5
10
1個
5
50
63.5
10
1個
10
50
63.5
10
1個
61
50
63.5
10
1個
1
60
76.2
10
1個
5
60
76.2
10
1個
10
60
76.2
10
1個
61
60
76.2
10
1個
1
64
81.3
10
1個
5
64
81.3
10
1個
10
64
81.3
10
1個
61
64
81.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
1日目
2,895
( 3,185 )
1日目
3,028
( 3,331 )
1日目
8,134
( 8,947 )
1日目
2,587
( 2,846 )
1日目
3,255
( 3,581 )
1日目
3,675
( 4,043 )
1日目
10,417
( 11,459 )
1日目
2,610
( 2,871 )
1日目
3,208
( 3,529 )
1日目
3,289
( 3,618 )
1日目
10,511
( 11,562 )
1日目
2,626
( 2,889 )
1日目
3,066
( 3,373 )
1日目
3,540
( 3,894 )
1日目
11,677
( 12,845 )
1日目
2,633
( 2,896 )
1日目
3,806
( 4,187 )
1日目
3,909
( 4,300 )
1日目
13,257
( 14,583 )
1日目
2,640
( 2,904 )
1日目
3,805
( 4,186 )
1日目
4,054
( 4,459 )
1日目
13,745
( 15,120 )
1日目
2,670
( 2,937 )
1日目
3,849
( 4,234 )
1日目
4,334
( 4,767 )
1日目
14,315
( 15,747 )
1日目
2,763
( 3,039 )
1日目
3,812
( 4,193 )
1日目
4,989
( 5,488 )
1日目
16,266
( 17,893 )
1日目
2,858
( 3,144 )
1日目
4,285
( 4,714 )
1日目
5,565
( 6,122 )
1日目
17,234
( 18,957 )
1日目
2,961
( 3,257 )
1日目
5,016
( 5,518 )
1日目
6,475
( 7,123 )
1日目
20,131
( 22,144 )
1日目
3,245
( 3,570 )
1日目
5,983
( 6,581 )
1日目
8,019
( 8,821 )
1日目
25,239
( 27,763 )
1日目
3,576
( 3,934 )
1日目
5,554
( 6,109 )
1日目
7,484
( 8,232 )
1日目
27,846
( 30,631 )
1日目
3,633
( 3,996 )
1日目
7,329
( 8,062 )
1日目
9,923
( 10,915 )
1日目
32,788
( 36,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

各心線が長さ方向に渡って融着された構造となっており、幅広い用途の固定配線にお使いいただけます。
【特長】
・ケーブルの形状は上下対称ですのでどちらからでも、一括接続が可能です。
【用途】
・電子計算機、端末機器、通信機、制御機器、事務機器等の内部配線に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブリッジ形オキフレックスのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ハーネス加工
5
満足度:5.0
ハーネス加工の寸法カットもしやすく、圧接加工時にとても重宝しています。
0人が参考にしています。
試作に使用
5
満足度:5.0
信号配線で使用、コンパクトに収まりました、見た目もスッキリ。
0人が参考にしています。
電源のコネクタとコネクタの間の信号ケーブルに
5
満足度:5.0
使用しているコネクタがMILコネクタなので、入手しやすいコネクタに合わせてブリッジ形オキフレックスケーブルを購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。
圧接型コネクタと組み合わせたケーブルとして
4
満足度:4.0
ブリッジされているため折り曲げ方向などに注意が必要ですが、ケーブル間の距離が変わらない構造なのでインピーダンス整合の厳し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブリッジ形オキフレックス
スダレ形オキフレックス
300V UL規格 ブリッジタイプ
300V UL規格 カラーブリッジタイプ
S字形シース付オキフレックス
300V UL規格 シース付きタイプ
メーカー沖電線沖電線ミスミミスミ沖電線ミスミ
通常価格2,587-1,403 -2,169 -2,169 -1,476 -2,837 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
AWGサイズ(AWG)282828282828
定格電圧300V300V300V300V150V300V
シールド-
安全規格ULULULULULUL
絶縁体材料軟質塩化ビニル軟質塩化ビニル--軟質塩化ビニル-

フラットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング