エレクトロニクス部品技術窓口
ツイストペア線を含むフラットケーブル。【特長】・融着部分(フラット部分)と非融着部分(ペア線部分)とが...
詳細を確認
耐ノイズ、クロストーク対策として、2心線を捻り合わせたツイストペア構造。

形状
| 導体抵抗 Ω/km(20℃) | 222以下 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 MΩ-km(20℃) | 100以上 |
| 耐電圧 Vrms/min | 1500 |
| 静電容量(※1)pF/m | 標準44 |
| 特性インピーダンス(※1)Ω | 標準140 |
|---|---|
| 伝搬遅延時間(※1)ns/m | 標準5.0 |
| 近端クロストーク(※1)% | 標準4.8 |
| TPFLEX-N( )P-7/0.127-250 | 赤-灰-灰-灰-緑・・・・1番心線=赤、5n番心線=緑、その他=灰 |
|---|---|
| TPFLEX-N4( )P-7/0.127-250 | 茶-赤-橙-黄-緑-青-紫-灰-白-黒・・・・(以後10色の繰り返し) |
| 対数 (心数) | 導体 (本/mm) | 絶縁体 | スパン mm | 全幅 mm | 線間ピッチ mm | 販売標準長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(10) | AWG28 (7/0.127) | 軟質塩化 ビニル | 11.43 | 12.7 | 1.27 | 30.5m/1リール (100フィート) |
| 8(16) | 19.05 | 20.3 | ||||
| 10(20) | 24.13 | 25.4 | ||||
| 13(26) | 31.75 | 33.0 | ||||
| 15(30) | 36.83 | 38.1 | ||||
| 17(34) | 41.91 | 43.2 | ||||
| 20(40) | 49.53 | 50.8 | ||||
| 25(50) | 62.23 | 63.5 | ||||
| 30(60) | 74.93 | 76.2 | ||||
| 32(64) | 80.01 | 81.3 |
OKIの長年培われた熱融着技術がツイストペア線のフラット化を可能としました。
耐ノイズ性、クロストーク特性に優れるフラットケーブルです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,160円 ( 14,476円 ) | 3日目 |
19,820円 ( 21,802円 ) | 3日目 |
23,008円 ( 25,309円 ) | 3日目 |
29,730円 ( 32,703円 ) | 3日目 |
34,279円 ( 37,707円 ) | 3日目 |
35,943円 ( 39,537円 ) | 3日目 |
44,509円 ( 48,960円 ) | 3日目 |
55,551円 ( 61,106円 ) | 3日目 |
62,864円 ( 69,150円 ) | 3日目 |
67,005円 ( 73,706円 ) | 3日目 |
13,160円 ( 14,476円 ) | 3日目 |
19,978円 ( 21,976円 ) | 3日目 |
23,008円 ( 25,309円 ) | 3日目 |
29,730円 ( 32,703円 ) | 3日目 |
34,464円 ( 37,910円 ) | 3日目 |
38,731円 ( 42,604円 ) | 3日目 |
42,000円 ( 46,200円 ) | 3日目 |
55,551円 ( 61,106円 ) | 3日目 |
63,374円 ( 69,711円 ) | 3日目 |
67,452円 ( 74,197円 ) | 3日目 |
ツイストペア線を含むフラットケーブル。
【特長】
・融着部分(フラット部分)と非融着部分(ペア線部分)とが連続した構造。
・丸めたり、曲げたりの固定配線が容易。
・耐雑音特性、クロストーク特性が良好で、高速信号回路の配線に最適。
・融着部分で、Uコンタクトによる一括接続ができる為、作業性が良く、誤配線がない。
【用途】
・電子計算機、端末機器、通信機、制御機器、事務機器等の内部配線に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

沖電線
スダレ形オキフレックス
4.7通常価格(税別):1,403円~

ミスミ
300V UL規格 カラースダレタイプ
4.9通常価格(税別):2,650円~

沖電線
ブリッジ形オキフレックス
4.8通常価格(税別):2,587円~

沖電線
S字形シース付オキフレックス
0通常価格(税別):1,476円~

ミスミ
300V UL規格 スダレタイプ
4通常価格(税別):2,550円~

ミスミ
300V UL規格 シース付きシールドタイプ
4.5通常価格(税別):3,002円~

ミスミ
300V UL規格 ブリッジタイプ
4通常価格(税別):2,169円~

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~