エレクトロニクス部品技術窓口
比較的大きな電流でドライブする駆動系回路などの配線に最適なフラットケーブル。【特長】・機器の駆動回路用...
詳細を確認
通常品種より太い導体(AWG24)を使用。

形状
| 導体抵抗 Ω/km(20℃) | 89.4以下 | 特性インピーダンス(※1)Ω | 標準90 |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 MΩ-km(20℃) | 100以上 | 伝搬遅延時間(※1)ns/m | 標準5.1 |
| 耐電圧 Vrms/min | 2000 | 近端クロストーク(※1)% | 標準3.6 |
| 静電容量(※1)pF/m | 標準56 | 難燃特性 | VW-1 |
| FLEX-B ( )-7/0.2 2651 | 赤サイドマーク他はすべて灰 |
|---|---|
| FLEX-S ( )-7/0.2 7030 2651 | 赤-灰-灰-灰-緑-灰・・・・1番心線=赤、5n番心線=緑、その他=灰 |
| 心数 | 導体 | 絶縁体 | スパン mm | 全幅 mm | 線間ピッチ mm | 標準長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AWG24 (7/0.2) | 軟質塩化 ビニル | 23.85 | 25.44 | 1.59 | 61m/1リール (200フィート) |
| 20 | 30.21 | 31.80 | ||||
| 26 | 39.75 | 41.34 | ||||
| 34 | 52.47 | 54.06 | ||||
| 40 | 62.01 | 63.60 | ||||
| 50 | 77.91 | 79.50 |
機器への電源供給にも対応できるよう3Aの許容電流を実現したフラットケーブルです。
駆動機構を持つ制御、事務機器の内部配線を簡潔に接続できます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,986円 ( 21,985円 ) | 3日目 |
25,135円 ( 27,649円 ) | 3日目 |
32,840円 ( 36,124円 ) | 3日目 |
42,774円 ( 47,051円 ) | 3日目 |
49,764円 ( 54,740円 ) | 3日目 |
62,935円 ( 69,229円 ) | 3日目 |
比較的大きな電流でドライブする駆動系回路などの配線に最適なフラットケーブル。
【特長】
・機器の駆動回路用等として最適。
・環境対応製品。
【用途】
・自動販売機、制御機器、事務機器等の駆動回路として最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

沖電線
スダレ形オキフレックス
4.7通常価格(税別):1,403円~

ミスミ
300V UL規格 カラースダレタイプ
4.9通常価格(税別):2,650円~

沖電線
ブリッジ形オキフレックス
4.8通常価格(税別):2,587円~

沖電線
S字形シース付オキフレックス
0通常価格(税別):1,476円~

ミスミ
300V UL規格 スダレタイプ
4通常価格(税別):2,550円~

ミスミ
300V UL規格 シース付きシールドタイプ
4.5通常価格(税別):3,002円~

ミスミ
300V UL規格 ブリッジタイプ
4通常価格(税別):2,169円~

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~