17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

トランスフォーマー TRH-Sシリーズ

通常単価(税別)
10,96656,443特別価格
税込単価
12,06362,087特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

TRH-Sシリーズは単相・複巻変圧器を主体に単相複巻を揃えた標準器。容量も30VAから5KVAまでと幅...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

一次電圧(AC)

(V)

二次電圧(DC)

(V)

絶縁階級

D

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
AC0-200-210-220
AC0-100-105-110
B種絶縁
145
159
157
10
1個
1
AC0-380-400-440
AC0-100-110
B種絶縁
145
159
157
10
1個
1
AC0-380-400-440
AC0-200-220
B種絶縁
145
159
157
10
1個
1.5
AC0-200-210-220
AC0-100-105-110
B種絶縁
175
145
203
10
1個
2
AC0-380-400-440
AC0-200-220
B種絶縁
205
145
203
10
1個
0.03
AC0-200-210-220
AC0-100-105-110
B種絶縁
85
82
89
10
1個
0.1
AC0-200-220
AC0-24-26
B種絶縁
100
89
94
10
1個
0.15
AC0-200-210-220
AC0-100-105-110
B種絶縁
105
89
94
10
1個
0.2
AC0-200-210-220
AC0-100-105-110
B種絶縁
110
101
103
10
1個
0.3
AC0-200-210-220
AC0-100-105-110
B種絶縁
120
117
114
10
1個
0.3
AC0-380-400-440
AC0-100-110
B種絶縁
120
117
114
10
1個
0.4
AC0-200-210-220
AC0-100-105-110
B種絶縁
120
133
134
10
1個
0.5
AC0-100-110
AC0-24-26
B種絶縁
130
133
134
10
1個
0.5
AC0-200-210-220
AC0-100-105-110
B種絶縁
130
133
134
10
1個
0.5
AC0-380-400-440
AC0-100-110
B種絶縁
130
133
134
10
1個
0.75
AC0-200-210-220
AC0-100-105-110
B種絶縁
130
152
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,660
( 41,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,55231,919
( 35,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,582
( 38,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,182
( 54,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
56,443
( 62,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,987
( 12,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,259
( 14,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,966
( 12,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,732
( 16,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,509
( 20,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,817
( 22,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,45011,515
( 12,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,51715,532
( 17,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,773
( 23,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,758
( 23,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,932
( 34,025 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TRH-Sシリーズは単相・複巻変圧器を主体に単相複巻を揃えた標準器。容量も30VAから5KVAまでと幅広い声にも即納可能なスタンダードタイプです。
【特長】
・静電シールド標準装備
・堅牢な端子台構造により強度アップ
・端子間の側壁を高くし安全性を重視
・振動にもはずれないC型カバーを使用
・端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用
・端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランスフォーマー TRH-Sシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
100vの発電機に200vの小型投光器を使用した。
5
満足度:5.0
50wの投光器に55w仕様で厳しいかなと思いましたが特に問題ありませんでした。 熱もそこそこ、放熱温度あまり上がらず日本...もっと読む
0人が参考にしています。
機械設備に使用しています
5
満足度:5.0
自社の機械設備で制御盤に入れて使っています。以前から同じモデルを購入しており、その使用経験、実績で選びました。取り付けや...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランスフォーマー TRH-Sシリーズ
ポータブル/ハンディケース入り ステップアップトランス CU-Sシリーズ
HTシリーズ
3SDシリーズ
電源トランス CLシリーズ
複巻トランス UPシリーズ
メーカー東洋技研豊澄電源機器豊澄電源機器豊澄電源機器スワロー電機相原電機
通常価格10,966-22,160 -2,190 -66,390 -8,290 -5,540
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
相数/巻線単相/複巻単相/単巻単相/複巻三相/複巻単相/複巻単相/複巻
静電シールド(E)-
入出力端子形状端子台その他その他ネジ端子台UPネジ端子台端子台式(P型)
ケース有無
取り付け直接取付-----
よく一緒に購入される商品

トランスカテゴリの売れ筋ランキング