17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチング電源出力用1段フィルタ SNRシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチング電源出力用1段フィルタ SNRシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SNR-10-223

2024年12月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スイッチング電源を使用したアナログ回路の電源用フィルタに最適!

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

定格電流(A)
10
取付方法
ネジ止め
結線方法
-
安全規格
UL / CUL / TUV / CSA
D(mm)
117
W(mm)
52
H(mm)
35
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト