エレクトロニクス部品技術窓口
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ。【特長】・機器内配線のケーブル対ケーブル用としてご...
詳細を確認
HIF3B-PDシリーズ
| 定格 | 定格電流 1A 定格電圧 AC200V | 使用温度範囲 -55~+85℃(注1) 使用湿度範囲 40~80% | 保存温度範囲 -10~+60℃(注2) 保存湿度範囲 40~70%℃(注2) |
|---|
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500Vで測定 |
| 2.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | AC650Vrmsで1分間通電 |
| 3.接触抵抗 | 15mΩ以下 | 0.1Aで測定 |
| 4.耐振性 | 1μs以上の電気的瞬断がないこと。 | 10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向2時間 |
| 5.耐湿性 | 絶縁抵抗1000MΩ以上 | 温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置 |
| 6.温度サイクル | 割れ、ひび及び各部に異常を生じないこと。 | (-65℃:30分→15~35℃:MAX5分→ 125℃:30分→15~35℃:MAX5分)5サイクル |
| 7.挿抜寿命 | 接触抵抗15mΩ以下 | 500回 |
(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは基盤搭載前の未使用品に対する長期保存状態を表わします。基板搭載後の無通電状態、および輸送時などの一時保管状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
| 部品 | 材質 | 処理 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 絶縁物 | PBT樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
| プラグ端子 | ベリリウム銅 | ニッケルめっき+金めっき | - |

プラグ

圧接中継用オスコネクタ HIF3B-PDシリーズの寸法図

ツイストケーブル、スリット(スダレ)ケーブル等のご使用の際は、ケーブルピッチがケーブルメーカーにより多少異なり、結線不能な場合がありますので、メーカーにご相談ください。

正面図

側面断面図

正面図

側面断面図

正面図

側面断面図

正面図

側面断面図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
892円 ( 981円 ) | 6日目 |
581円 ( 639円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,020円 ( 1,122円 ) | 6日目 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,208円 ( 1,329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,208円 ( 1,329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,366円 ( 1,503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,141円 ( 1,255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,653円 ( 1,818円 ) | 6日目 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 4日目 |
1,237円 ( 1,361円 ) | 6日目 |
804円 ( 884円 ) | 6日目 |
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ。
【特長】
・機器内配線のケーブル対ケーブル用としてご利用できます
・HIF3BシリーズのソケットはもとよりHIF3Aシリーズとの互換性も有しております
・適合電線は<UL2651>AWG#28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.8~1.0mm)です


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~