エレクトロニクス部品技術窓口
電線分岐に使用可能なコネクター。【特長】・各種電線サイズに適応したサイズをご用意。電線の1:2分岐に使...
詳細を確認
外形図

圧縮位置
| 呼び | 各部の寸法 | 圧縮回数と位置 | 適用電線合計断面積 (mm2) | 適合工具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | W | L | T | C | 回数 | S | |||
| T-11 | 9.5 | 6.3 | 6.2 | 12 | 1.6 | 4.0 | 2 | 6.0 | 7.5~11 | EH-2C |
| T-16 | 11.8 | 7.8 | 7.8 | 13 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 11.5~16 | ||
| T-20 | 12.8 | 8.6 | 9.7 | 2.9 | 5.1 | 1 | - | 14~20 | REC-Li15S 15号B EP-16 | |
| T-26 | 14.7 | 10.2 | 10.9 | 16 | 3.2 | 6.5 | - | 21~26 | ||
| T-44 | 19.0 | 13.4 | 14.4 | 20 | 4.0 | 8.5 | - | 27~44 | ||
| T-60 | 21.0 | 15.4 | 15.1 | 22 | 9.7 | 2 | 11.0 | 45~60 | ||
| T-76 | 24.4 | 17.3 | 17.6 | 5.0 | 10.8 | 61~76 | ||||
| T-98 | 27.5 | 20.5 | 19.2 | 25 | 12.4 | 77~98 | ||||
| T-122 | 29.8 | 22.1 | 21.2 | 26 | 5.5 | 13.5 | 12.0 | 99~122 | 16号B, EP-16, EP-520C | |
| T-154 | 34.0 | 25.7 | 24.4 | 28 | 6.0 | 17.0 | 3 | 8.5 | 123~154 | 16号B EP-16 EP-520C |
| T-190 | 37.0 | 28.5 | 25.4 | 35 | 17.4 | 10.5 | 155~190 | |||
| T-240 | 40.0 | 30.2 | 28.5 | 40 | 7.0 | 19.0 | 13.0 | 191~240 | ||
| T-288 | 44.5 | 34.7 | 31.1 | 45 | 22.3 | 14.5 | 241~288 | |||
| T-365 | 47.5 | 37.7 | 34.0 | 50 | 24.8 | 16.0 | 289~365 | |||
| T-450 | 57.0 | 42.5 | 41.0 | 60 | 10.0 | 28.0 | 18.5 | 366~450 | EP-520C | |
| T-560 | 62.0 | 46.0 | 45.0 | 65 | 11.0 | 31.0 | 20.0 | 451~560 | ||
| T-700 | 68.0 | 51.0 | 49.5 | 70 | 12.0 | 34.0 | 21.0 | 561~700 | ||
| 本線mm2 | 分岐線mm2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (φ1.6(直径1.6mm)) | 3.5 (φ2.0(直径2.0mm)) | 5.5 (φ2.6(直径2.6mm)) | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | |
| 5.5(φ2.6(直径2.6mm)) | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 | 16 | 16 | 16・20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 16・20 | 20 | 20 | 26 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 26 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 44 | 44 | 44 | 60 | 60 | 60 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 98 | 98 | 122 | - | - | - | - | - |
| 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 154 | 190 | 240 | - | - | - | - |
| 150 | 154 | 154 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 288 | 365 | - | - | - |
| 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 288 | 365 | 365 | 450 | - | - |
| 250 | - | - | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 365 | 365 | 450 | 450 | 560 | - |
| 325 | - | - | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 450 | 450 | 560 | 560 | 700 | 700 |
| 400 | - | - | - | - | - | - | 450 | 560 | 560 | 560 | 700 | 700 | - |
| 500 | - | - | - | - | - | - | 560 | 560 | 700 | 700 | 700 | - | - |
| 600 | - | - | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | - | - | - | - |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,358円 ( 31,194円 ) | 9日目 |
23,648円 ( 26,013円 ) | 9日目 |
17,739円 ( 19,513円 ) | 9日目 |
11,772円 ( 12,949円 ) | 9日目 |
19,036円 ( 20,940円 ) | 9日目 |
12,192円 ( 13,411円 ) | 9日目 |
15,051円 ( 16,556円 ) | 9日目 |
17,501円 ( 19,251円 ) | 9日目 |
16,912円 ( 18,603円 ) | 9日目 |
16,211円 ( 17,832円 ) | 9日目 |
11,588円 ( 12,747円 ) | 9日目 |
14,530円 ( 15,983円 ) | 9日目 |
12,298円 ( 13,528円 ) | 9日目 |
13,743円 ( 15,117円 ) | 9日目 |
11,979円 ( 13,177円 ) | 9日目 |
15,152円 ( 16,667円 ) | 9日目 |
10,446円 ( 11,491円 ) | 9日目 |
電線分岐に使用可能なコネクター。
【特長】
・各種電線サイズに適応したサイズをご用意。電線の1:2分岐に使用可能
・適合電線の組合せはカタログの組合せ表より識別可能
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある
【用途】
・幹線5.5~600sqまでの電線分岐をご検討されている場合に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(PGネジ)
0通常価格(税別):170円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~