17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

平形接続子(FS形)【500~1000個入り】

通常単価(税別)
4,3215,508特別価格
税込単価
4,7536,059特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電線と端子台の接続に用いる一般的な圧着端子。【特長】・タブとの着脱を目的に設計された形状の平形接続子。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

平型接続子(FS形)

呼び各部の寸法適合タブ適合電線範囲
mm2
形状適合工具一箱入数
BLL1板厚材質表面処理厚さ
FS2.8B-0.5-53.715.46.30.25黄銅すずめっき2.80.50.2~0.5バラFD2-051,000
(100×10)
FS2.8B-1.25-50.5~1.25FD2-125
FS4.8B-0.5-55.615.06.40.354.80.50.2~0.5FD4-051,000
(100×10)
FS4.8B-1.25-50.5~1.25FD4-125
FS6.3B-0.75-87.719.07.70.46.30.80.3~0.75FD6-075500
(100×5)
FS6.3B-2.0-80.75~2.0F200

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

全長 L

(mm)

適合電線範囲(撚線)

(mm2)

適合工具

RoHS?最小発注数量
3.7
15.4
0.2~0.5
FD2-05
10
1パック

1000個入り

3.7
15.4
0.5~1.25
FD2-125
10
1パック

1000個入り

5.6
15
0.2~0.5
FD4-05
10
1パック

1000個入り

5.6
15
0.5~1.25
FD4-125
10
1パック

1000個入り

7.7
19
0.3~0.75
FD6-075
10
1パック

500個入り

7.7
19
0.75~2.0
F200
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3212,376
( 2,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,3213,888
( 4,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,508
( 6,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,508
( 6,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,468
( 4,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,468
( 4,915 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線と端子台の接続に用いる一般的な圧着端子。
【特長】
・タブとの着脱を目的に設計された形状の平形接続子。
・タブの形状、電線に合わせたsqをバリエーションから選択可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形接続子(FS形)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
電気配線
5
満足度:5.0
他ショップでは在庫切ればかりだったのだけどミスミさんではありました。 助かりました。 品質は問題ありません。
0人が参考にしています。
電動工具のモータ端子の接続
5
満足度:5.0
この端子は手に入りにくいです。 しかしミスミさんは当日出荷で助かります。 今後も使用します。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qオスの平型接続子はありますか?
A
ございません。メスの平型接続子のみご提供しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平形接続子(FS形)
銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)
差込形接続端子MA形
絶縁被覆付閉端接続子(CE形)
差込形接続端子 250シリーズ
差込形接続端子 110シリーズ
メーカー大同端子製造大同端子製造ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業
通常価格4,321-9,2292,371 -166 -1,864 -3,067
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類裸圧着端子絶縁付圧着端子差込型接続子絶縁付圧着端子差込型接続子差込型接続子
形状平型平型差込型閉端型差込型差込型
代表規格JISJISUL / CSAUL / JIS / CSAUL / CSAUL / CSA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング