エレクトロニクス部品技術窓口
電線と端子台の接続に用いる一般的な圧着端子。【特長】・端子台と端子との接触面積が大きい。【用途】・電線...
詳細を確認
| 曲 げ | 呼 び | 各部の寸法 | 適合電線範囲 | 適合工具 | 一箱 入数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd2 | A | B | L | F | S | E | φD | φd1 | T | 単線mm | 撚線mm2 | AVG | |||||
| ● | RD38-10 | 11.0 | 32.0 | 22.0 | 84.0 | 28.0 | 11.0 | 13.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 5.81 ~7.34 | 26.66 ~42.42 | 2 | *DS-HO60 *DS-HO150 *DS-E60 *DS-E150 *DS-E200M *DS-E250M | 50 | |
| ● | RD38-12 | 14.0 | 40.0 | 20.0 | |||||||||||||
| ● | RD38-X | - | - | - | |||||||||||||
| RD60-10 | 11.0 | 32.0 | 22.0 | 80.0 | 19.0 | 11.0 | 18.0 | 15.5 | 11.4 | 2.0 | 7.34 ~8.26 | 42.42 ~60.57 | 1/0 | *DS-HO60 *DS-HO150 12号H *12号A *DS-E60 *DS-E150 *DS-E200M *DS-E250M | 40 | ||
| RD60-12 | 14.0 | 40.0 | 88.0 | ||||||||||||||
| RD60-14 | 16.0 | 32.0 | 96.0 | 22.0 | 16.0 | 30 | |||||||||||
| ● | RD60-10X | - | - | 22.0 | 80.0 | - | - | 40 | |||||||||
| ● | RD60-12X | 88.0 | |||||||||||||||
| ● | RD60-14X | 32.0 | 96.0 | 30 | |||||||||||||
| ● | RD70-10 | 11.0 | 32.0 | 24.0 | 80.0 | 17.0 | 12.0 | 19.0 | 17.5 | 13.5 | 2.0 | 8.26 ~9.27 | 60.57 ~76.28 | 2/0 | *DS-HO150 *DS-E150 *DS-E200M *DS-E250M | 25 | |
| ● | RD70-12 | 14.0 | 40.0 | 91.0 | 20.0 | ||||||||||||
| ● | RD70-14 | 16.0 | 32.0 | 96.0 | 21.0 | 16.0 | |||||||||||
| ● | RD70-10X | - | - | 24.0 | 80.0 | - | - | ||||||||||
| ● | RD70-12X | 91.0 | |||||||||||||||
| ● | RD70-14X | 32.0 | 96.0 | ||||||||||||||
| ● | RD80-10 | 11.0 | 32.0 | 27.0 | 85.0 | 20.5 | 13.5 | 19.0 | 19.5 | 14.5 | 2.3 | 9.27 ~10.41 | 76.28 ~96.3 | 3/0 | *DS-HO150 12号H *12号A *DS-E150 *DS-E200M *DS-E250M | 25 | |
| ● | RD80-12 | 14.0 | 40.0 | 93.0 | |||||||||||||
| ● | RD80-14 | 16.0 | 32.0 | 98.0 | 23.0 | 16.0 | |||||||||||
| ● | RD80-10X | - | - | 27.0 | 85.0 | - | - | ||||||||||
| ● | RD80-12X | 93.0 | |||||||||||||||
| ● | RD80-14X | 32.0 | 98.0 | ||||||||||||||
| RD100-10 | 11.0 | 32.0 | 28.5 | 85.0 | 19.8 | 14.2 | 19.0 | 22.3 | 16.4 | 2.6 | 10.41 ~11.68 | 96.3 ~117.2 | 4/0 | 20 | |||
| RD100-12 | 14.0 | 40.0 | 93.0 | ||||||||||||||
| RD100-14 | 16.0 | 32.0 | 98.0 | 23.0 | 16.0 | ||||||||||||
| ● | RD100-10X | - | - | 28.5 | 85.0 | - | - | ||||||||||
| ● | RD100-12X | 93.0 | |||||||||||||||
| ● | RD100-14X | 32.0 | 98.0 | ||||||||||||||
| RD150-12 | 14.0 | 40.0 | 36.0 | 106.0 | 21.0 | 18.0 | 27.0 | 26.5 | 19.5 | 3.2 | 11.68 ~13.8 | 117.2 ~152.05 | 250-300 MCM | 12 | |||
| RD150-14 | 16.0 | ||||||||||||||||
| ● | RD150-X | - | - | - | - | ||||||||||||
| ● | RD180-12 | 14.0 | 40.0 | 38.5 | 111.0 | 22.8 | 19.2 | 29.0 | 28.5 | 21.0 | 3.5 | 13.8 ~15.6 | 152.05 ~192.6 | 300-350 MCM | 12号H *12号A *DS-E200M *DS-E250M | 8 | |
| ● | RD180-14 | 16.0 | |||||||||||||||
| ● | RD180-X | - | - | - | - | ||||||||||||
| RD200-12 | 14.0 | 40.0 | 44.0 | 117.0 | 22.5 | 22.0 | 32.5 | 32.7 | 24.0 | 4.0 | 15.6 ~17.5 | 192.6 ~242.27 | 400 MCM | 8 | |||
| RD200-14 | 16.0 | ||||||||||||||||
| ● | RD200-X | - | - | - | - | ||||||||||||
| ● | RD250-12 | 14.0 | 40.0 | 44.0 | 117.0 | 22.5 | 22.0 | 32.5 | 35.6 | 26.0 | 4.5 | - | 250 | - | 12号H 12号A | 8 | |
| ● | RD250-14 | 16.0 | |||||||||||||||
| ● | RD250-X | - | - | - | - | ||||||||||||
| RD325-12 | 14.0 | 40.0 | 50.5 | 124.0 | 22.3 | 25.2 | 36.5 | 37.6 | 28.0 | 4.5 | 17.5 ~20.3 | 242.27 ~325.0 | 500-600 MCM | 12号H *12号A | 4 | ||
| RD325-14 | 16.0 | ||||||||||||||||
| ● | RD325-X | - | - | - | - | ||||||||||||
*印はUL適合工具です。
●印は曲げ加工可能製品です。ただし、一部の製品については角度の制限がありますので、ご相談ください。
※ 曲げ加工品は各規定に適合していません。曲げ加工品の各寸法は曲げる角度により、異なります。

| 曲 げ | 呼 び | 各部の寸法 | 適合電線範囲 | 適合工具 | 一箱 入数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd2 | A | B | L | F | S | E | φD | φd1 | T | 単線mm | 撚線mm2 | AVG | ||||
| ● | 100-D-12 | 14.0 | 40.0 | 28.5 | 93.0 | 19.0 | 15.0 | 19.0 | 22.3 | 16.4 | 2.6 | 10.41 ~ 11.68 | 96.3 ~ 117.2 | 4/0 | DS-HO150 12号H 12号A DS-E150 DS-E200M DS-E250M | 20 |
| ● | 150-D-12 | 14.0 | 40.0 | 36.0 | 106.0 | 21.0 | 18.0 | 27.0 | 26.5 | 19.5 | 3.2 | 11.68 ~ 13.8 | 117.2 ~ 152.05 | 250-300 MCM | 12 | |
| ● | 200-D-12 | 14.0 | 40.0 | 44.0 | 117.0 | 26.5 | 18.0 | 32.5 | 32.7 | 24.0 | 4.0 | 15.6 ~ 17.5 | 192.6 ~ 242.27 | 400 MCM | 12号H,12号A DS-E200M DS-E250M | 8 |
| ● | 325-D-12 | 14.0 | 40.0 | 50.5 | 124.0 | 29.0 | 18.5 | 36.5 | 37.6 | 28.0 | 4.5 | 17.5 ~ 20.3 | 242.27 ~ 325.0 | 500-600 MCM | 12号H 12号A | 4 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,390円 ( 9,229円 ) | 9日目 |
5,803円 ( 6,383円 ) | 9日目 |
7,906円 ( 8,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,589円 ( 8,348円 ) | 9日目 |
8,113円 ( 8,924円 ) | 9日目 |
9,752円 ( 10,727円 ) | 9日目 |
9,752円 ( 10,727円 ) | 9日目 |
8,810円 ( 9,691円 ) | 9日目 |
9,177円 ( 10,095円 ) | 9日目 |
6,813円 ( 7,494円 ) | 9日目 |
6,680円 ( 7,348円 ) | 9日目 |
7,761円 ( 8,537円 ) | 9日目 |
8,472円 ( 9,319円 ) | 9日目 |
8,472円 ( 9,319円 ) | 9日目 |
7,861円 ( 8,647円 ) | 9日目 |
8,108円 ( 8,919円 ) | 9日目 |
8,202円 ( 9,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,372円 ( 9,209円 ) | 9日目 |
8,134円 ( 8,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,783円 ( 8,561円 ) | 9日目 |
8,517円 ( 9,369円 ) | 9日目 |
6,782円 ( 7,460円 ) | 9日目 |
8,760円5,256円 ( 5,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,382円 ( 9,220円 ) | 9日目 |
8,860円 ( 9,746円 ) | 9日目 |
10,731円 ( 11,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,269円 ( 11,296円 ) | 9日目 |
10,888円 ( 11,977円 ) | 9日目 |
5,869円 ( 6,456円 ) | 9日目 |
5,869円 ( 6,456円 ) | 9日目 |
6,122円 ( 6,734円 ) | 9日目 |
電線と端子台の接続に用いる一般的な圧着端子。
【特長】
・端子台と端子との接触面積が大きい。
【用途】
・電線に合わせたsq、端子台ネジに合わせたビス穴径を、多くのバリエーションから選択可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~