17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(APB形)【200~500個入り】

通常単価(税別)
4,8258,491
税込単価
5,3089,340
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

電線と電線との接続用の圧着端子。【特長】・電線がストッパーを境に向き合う形状で2箇所圧着。絶縁被覆が予...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せスリーブ(APB形):関連画像
 呼び各部の寸法

適合電線範囲適合工具一箱入数
規格ナイロンφd1lL1燃線mm2AWG
BVBP





UL APB-0.52.212.022.00.3 ~0.522-20*DS05N,DH-1B,*DS-A5,PALM-032A500(100×5)
ULCSAAPB-1.253.315.025.00.5~1.6520-16*DS-Hi3,*DS-Hi34,DH-1B,*DS-A5,
PALM-032A
400
(100×4)
ULCSAAPB-23.91.04 ~2.6316-14*DS-Hi4,*DS-Hi34,DH-1B.*DS-A5,
PALM-032A
ULCSAAPB-5.55.427.02.63 ~6.6412-10*DS-Hi5,DH-1B,*DS-A5200(100×2)
  • CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
  • *印はUL適合工具です。

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

適合電線範囲(撚線)

(mm2)

内径d1

(φ)

適合工具

RoHS?最小発注数量
22
22~20
0.3~0.5
2.2
DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

500個入り

22
22~20
0.3~0.5
2.2
DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

500個入り

22
22~20
透明
0.3~0.5
2.2
DS05N,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

500個入り

25
20~16
0.5~1.65
3.3
DS-Hi3,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

400個入り

25
20~16
0.5~1.65
3.3
DS-Hi3,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
-
1パック

400個入り

25
20~16
0.5~1.65
3.3
DS-Hi3,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

400個入り

25
20~16
透明
0.5~1.65
3.3
DS-Hi3,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

400個入り

25
20~16
0.5~1.65
3.3
DS-Hi3,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

400個入り

25
16~14
1.04~2.63
3.9
DS-Hi4,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

400個入り

25
16~14
1.04~2.63
3.9
DS-Hi4,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

400個入り

25
16~14
1.04~2.63
3.9
DS-Hi4,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

400個入り

25
16~14
1.04~2.63
3.9
DS-Hi4,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

400個入り

25
16~14
透明
1.04~2.63
3.9
DS-Hi4,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

400個入り

25
16~14
1.04~2.63
3.9
DS-Hi4,DS-Hi34,DH-1B,DS-A5,PALM-032A
10
1パック

400個入り

27
12~10
2.63~6.64
5.4
DS-Hi5,DH-1B,DS-A5
10
1パック

200個入り

27
12~10
2.63~6.64
5.4
DS-Hi5,DH-1B,DS-A5
10
1パック

200個入り

27
12~10
2.63~6.64
5.4
DS-Hi5,DH-1B,DS-A5
10
1パック

200個入り

27
12~10
2.63~6.64
5.4
DS-Hi5,DH-1B,DS-A5
10
1パック

200個入り

27
12~10
透明
2.63~6.64
5.4
DS-Hi5,DH-1B,DS-A5
10
1パック

200個入り

27
12~10
2.63~6.64
5.4
DS-Hi5,DH-1B,DS-A5
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,592
( 8,351 )
9日目
7,592
( 8,351 )
9日目
8,491
( 9,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,759
( 7,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,883
( 6,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,640
( 6,204 )
9日目
5,988
( 6,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,640
( 6,204 )
9日目
6,763
( 7,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,644
( 6,208 )
9日目
5,644
( 6,208 )
9日目
5,644
( 6,208 )
9日目
6,478
( 7,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,644
( 6,208 )
9日目
4,825
( 5,308 )
9日目
4,825
( 5,308 )
9日目
5,033
( 5,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,825
( 5,308 )
9日目
5,198
( 5,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,825
( 5,308 )
9日目

詳細情報

基本情報

電線と電線との接続用の圧着端子。
【特長】
・電線がストッパーを境に向き合う形状で2箇所圧着。絶縁被覆が予め装着され、絶縁性・識別性を有する
【用途】
・一般的な突合せスリーブで、電線に合わせたsqをバリエーションから選択可能
・絶縁被覆を装着した状態での販売

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(APB形)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
照明器具の配線に
4
満足度:4.0
照明器具内の配線に使用しています。大同端子製造の圧着スリーブを以前より利用しており、問題なく使用できているので信頼性が高...もっと読む
1人が参考にしています。
高低温の評価試験でサンプルのリード線延長に使用しています。
5
満足度:5.0
絶縁する手間が省けて便利です。-40℃から85℃の環境でも問題なく使えているので大変満足しています。
1人が参考にしています。
信号線の結合
4
満足度:4.0
半田付けでの結線だと通常、収縮チューブ、はんだ、はんだごて、ヒートガンを使用しますが、 圧着のみで信号線同士の結線をした...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの同等品はありますか?
A
ほぼ同等品を用意しており、多くの場合対応可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せタイプ(APB形)
銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング
メーカー大同端子製造大同端子製造ニチフ端子工業大同端子製造大同端子製造ミスミ
通常価格4,825-5,525 -2,245 -5,9396,4452,236 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子-絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状スリーブスリーブ-棒型ブレード型スリーブ
絶縁部素材ナイロンビニル-ビニルビニルビニル

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング