17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

直線重ね合せ用スリーブ(BPP形)【500個入り】

通常単価(税別)
7,8478,164
税込単価
8,6328,980
通常出荷日:9日目

直線重ね合せでの電線同士の接続用圧着スリーブ。【特長】・両サイドから電線を挿入すれば、重ね合せの形で電...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

 

 

-呼び各部の寸法電線抱合容量適合工具
ナイロンφd1lL1撚線mm2AWG
BVBP
拡管形BPP-1.254.14.08.016.00.5~1.6520-16DS-Hi3, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A
BPP-24.74.51.04~2.6316-14DS-Hi4, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A

型番リスト

表示件数

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

適合電線範囲(撚線)

(mm2)

内径d1

(φ)

適合工具

RoHS?最小発注数量
20~16
0.5~1.65
4
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

20~16
0.5~1.65
4
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

20~16
0.5~1.65
4
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

16~14
1.04~2.63
4.5
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

16~14
1.04~2.63
4.5
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

16~14
1.04~2.63
4.5
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,847
( 8,632 )
9日目
7,847
( 8,632 )
9日目
7,847
( 8,632 )
9日目
8,164
( 8,980 )
9日目
8,164
( 8,980 )
9日目
8,164
( 8,980 )
9日目

詳細情報

基本情報

直線重ね合せでの電線同士の接続用圧着スリーブ。
【特長】
・両サイドから電線を挿入すれば、重ね合せの形で電線を接続できる。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・拡管形ナイロンキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保のほか、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能。
【用途】
・重ね合せでの電線同士の接続をご検討されている場合に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合に。
・絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直線重ね合せ用スリーブ(BPP形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q圧着箇所はどこになりますか?
A
スリーブ中央1箇所の圧着でお願いします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直線重ね合せ用スリーブ(BPP形)
防水形圧着スリーブ B形
銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
差込形接続端子MA形
メーカー大同端子製造ニチフ端子工業大同端子製造大同端子製造大同端子製造ニチフ端子工業
通常価格7,847-5,219 -9,2295,9396,4452,371 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子-絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子差込型接続子
形状スリーブ-平型棒型ブレード型差込型
全長 L(mm)16-20.226.518.522
絶縁部素材ナイロン-ビニルビニルビニルナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング