エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

絶縁付A【300個入り】

型番:

A-8D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

A-8Dの仕様・寸法情報

種類
絶縁付圧着端子
形状
棒型
外径(mm)
3.5
全長 L(mm)
33.5
適合電線サイズ(AWG)
12~10
代表規格
UL
適合電線範囲(撚線)(mm2)
2.63~6.64
内径d1(φ)
3.5
外形D(mm)
7.1
外形H(mm)
3.5
適合工具
5N18,214A,REC14A
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

 

 

-呼び各部の寸法適合電線範囲適合工具
規格BHLFEφDφd1T単線mm撚線mm2AWG
(UL)A-8D3.53.533.525.28.37.13.51.21.82~2.892.63~6.6412-10*DS-H18
*DS-H214
*DS-E14

*印はUL適合工具です。
※棒状形端子は通常の電流よりも60~70%位の目安でご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
A-8D
RoHS?最小発注数量
10
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,025
( 14,328 )
9日目

詳細情報

基本情報

差込式端子台向けの棒状の舌部を持った裸圧着端子。
【特長】
・棒状の舌部が、差込式端子台の端子挿入部(スプリングロック部)に対応。
・コンパクトな施工作業に適している。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
【用途】
・差込式端子台への使用をご検討されている場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁付Aの型番A-8Dのページです。 型番A-8Dに関する仕様情報を記載しております。
絶縁付Aのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q丸形端子との違いは何ですか?
A
丸形端子と比べ舌部が棒状形になっております。近年増えている差込式端子台との接続作業に適しており、従来の電線・圧着工具をそのままご使用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁付A
絶縁被覆付差込型圧着端子
絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)
メーカー大同端子製造冨士端子工業冨士端子工業大同端子製造大同端子製造大同端子製造
通常価格13,0253,1307,3316,4455,9399,229
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付差込接続子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状棒型棒型スリーブ・リング型ブレード型棒型平型
外径(mm)3.544.52.11.67.7
全長 L(mm)33.5222518.526.520.2
適合電線サイズ(AWG)12~1016~1416~1420~1616~1418-16
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング