エレクトロニクス部品技術窓口
電線と端子台の接続に用いる一般的な端子。端子台との着脱作業の作業性を考慮した形状。【特長】・各部位寸法...
詳細を確認
| 呼 び | 各部の寸法 | 適合電線範囲 | 適合工具 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 曲げ | d2 | B | L | F | E | φD | φd1 | T | 単線㎜ | 燃線㎜2 | AWG | |||
| ● | F0.08-3 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 5.9 | 4.0 | 2.3 | 0.45 | 0.8 | ー | 0.08 | 28 | DS031DH-1B | ||
| ● | F0.08-V3.5 | 3.7 | 5.7 | 15.0 | 7.7 | ||||||||||
| UL | ● | F0.3-2 | 2.2 | 5.2 | 12.5 | 5.9 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 0.65 | 0.32~0.6 | 0.1~0.3 | 26-24 | *DS031 *DH-1B *DS-A5 | |
| UL | ● | F0.3-3 | 3.2 | ||||||||||||
| ● | F0.3-V3.5 | 3.7 | 5.7 | 15.0 | 7.7 | ||||||||||
| ● | F0.3-L3.5 | 6.7 | |||||||||||||
| UL | ● | F0.3-3.5 | 6.6 | 7.7 | |||||||||||
| UL | ● | F0.3-4 | 4.3 | ||||||||||||
| UL | CSA | ● | F0.5-2 | 2.2 | 5.2 | 12.5 | 5.9 | 4.0 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5~0.8 | 0.2~0.5 | 24-20 | *DS031 *DH-1B *DS-A5 |
| UL | CSA | ● | F0.5-3 | 3.2 | |||||||||||
| ● | F0.5-V3.5 | 3.7 | 5.7 | 15.0 | 7.7 | ||||||||||
| ● | F0.5-L3.5 | 6.7 | |||||||||||||
| UL | CSA | ● | F0.5-3.5 | 6.6 | 7.7 | ||||||||||
| UL | CSA | ● | F0.5-4 | 4.3 | |||||||||||
| UL | CSA | ● | F0.5-5 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | |||||||||
| UL | CSA | ● | F1.25-M3 | 3.2 | 5.6 | 14.2 | 5.0 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.57~1.44 | 0.25~1.65 | 22-16 | *DS031 *DS-H12 *DS-H18 *DH-1B *DS-A5 *DS-Hi34S PALM-125 |
| UL | CSA | ● | F1.25-3 | 6.0 | 4.4 | ||||||||||
| ● | F1.25-V3 | 5.7 | 15.2 | 6.3 | |||||||||||
| UL | CSA | ● | F1.25-L3 | 5.9 | 15.6 | 6.5 | |||||||||
| UL | ● | F1.25-C3.5 | 3.7 | 6.0 | 12.8 | 4.5 | |||||||||
| UL | ● | F1.25-S3.5 | 5.7 | 13.5 | 6.3 | ||||||||||
| UL | CSA | ● | F 1.25-3.5 | 6.0 | 14.2 | 4.4 | |||||||||
| UL | ● | F1.25-V3.5 | 5.7 | 15.2 | 6.3 | ||||||||||
| UL | CSA | ● | F1.25-L3.5 | 5.9 | 15.6 | 6.5 | |||||||||
| UL | CSA | ● | F1.25-A3.5 | 6.4 | 15.4 | ||||||||||
| UL | CSA | ● | F1.25-S4 | 4.3 | 15.6 | 6.8 | |||||||||
| UL | CSA | ● | F1.25-4 | 7.0 | 16.2 | 6.5 | |||||||||
| UL | CSA | ● | F1.25-A4 | 8.3 | 7.1 | ||||||||||
| UL | CSA | ● | F1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 16.8 | 7.0 | ||||||||
| UL | CSA | ● | F1.25-6 | 6.4 | 9.7 | 17.0 | 7.6 | ||||||||
| UL | CSA | ● | F2-3 | 3.2 | 5.5 | 14.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | 16-14 | *DS-H12 *DS-H18 *DS-H214 *DH-1B *DS-A5 *DS-E14 *DS-Hi34S PALM-125 |
| ● | F2-A3 | 5.7 | 6.1 | ||||||||||||
| UL | CSA | ● | F2-S3.5 | 3.7 | 15.7 | 6.5 | |||||||||
| UL | CSA | ● | F2-3.5 | 6.5 | 15.8 | 6.0 | |||||||||
| UL | CSA | ● | F2-M4 | 4.3 | 6.4 | 15.6 | 6.7 | ||||||||
| UL | CSA | ● | F2-S4 | 6.6 | 15.8 | 8.0 | |||||||||
| UL | CSA | ● | F2-4 | 6.9 | 16.2 | 7.2 | |||||||||
| UL | CSA | ● | F2-A4 | 8.3 | |||||||||||
| UL | CSA | ● | F2-5 | 5.3 | 8.5 | 17.2 | 8.5 | ||||||||
| UL | CSA | ● | F2-6 | 6.4 | 11.0 | 20.2 | 9.5 | ||||||||
| UL | CSA | ● | F3.5-4 | 4.3 | 8.0 | 17.8 | 7.5 | 5.3 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.82~2.4 | 2.63~4.6 | 12 | *DS-H18,*DS-H214 *DS-1B,*DS-E14 *DS-A5,PALM-125 |
| UL | CSA | ● | F3.5-5 | 5.3 | |||||||||||
| UL | CSA | ● | F5.5-M4 | 4.3 | 7.1 | 19.5 | 7.9 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | 12-10 | *DS-H18 *DS-H214 *DH-1B *DS-A5 *DS-E14 PALM-125 |
| UL | CSA | ● | F5.5-4 | 8.5 | 18.0 | 7.2 | |||||||||
| UL | CSA | ● | F5.5-5 | 5.3 | 9.0 | 19.0 | 8.5 | ||||||||
| UL | CSA | ● | F5.5-6 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 10.5 | ||||||||
| UL | CSA | ● | F5.5-8 | 8.4 | 15.0 | 24.5 | |||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,509円 ( 4,960円 ) | 9日目 |
4,705円 ( 5,176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,509円 ( 4,960円 ) | 9日目 |
4,510円 ( 4,961円 ) | 9日目 |
4,705円 ( 5,176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,509円 ( 4,960円 ) | 9日目 |
4,705円 ( 5,176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,509円 ( 4,960円 ) | 9日目 |
5,252円 ( 5,777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,333円 ( 6,966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,520円 ( 6,072円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,705円 ( 5,176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,705円 ( 5,176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,252円 ( 5,777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,179円 ( 6,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,721円 ( 6,293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,490円 ( 6,039円 ) | 9日目 |
5,490円 ( 6,039円 ) | 9日目 |
5,721円 ( 6,293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,049円 ( 6,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,245円 ( 5,770円 ) | 9日目 |
電線と端子台の接続に用いる一般的な端子。端子台との着脱作業の作業性を考慮した形状。
【特長】
・各部位寸法のレパートリーに優れ、多くの端子台に対応。
・銅線用裸圧着端子・角先開形(Fタイプ)。
【用途】
・先端が開いた圧着端子で、端子台のネジを外さずに端子の着脱が可能。
・電線に合わせたsq、端子台ネジに合わせたビス穴径を、多くのバリエーションから選択可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ワイドミュラー
絶縁カバー付フェルール
4.3通常価格(税別):12円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~