エレクトロニクス部品技術窓口
丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。【特長】・ビスを外さなくても端子台と端子...
詳細を確認
外形図
| - | 呼び | 各部の寸法 | 適合電線範囲 | 適合工具 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ナイロン | d2 | B | φd1 | F1 | l2 | l | L1 | 板厚 | 撚線mm2 | AWG | ||
| 拡管形 | - | BPHY1.25-3 | 3.2 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 12.2 | 16.7 | 0.8 | 0.5~1.65 | 20-16 | ※DS-Hi3 ※DS-Hi34 ※DS-Hi34S ※DH-1B ※DS-A5 PALM-032A |
| CSA | BPHY1.25-4 | 4.3 | 7.2 | 7.3 | 15.8 | 20.3 | |||||||
| CSA | BPHY1.25-5 | 5.3 | 7.0 | ||||||||||
| CSA | BPHY2-4 | 4.3 | 7.8 | 4.5 | 8.3 | 9.0 | 17.0 | 21.5 | 0.8 | 1.04~2.63 | 16-14 | ※DS-Hi4, ※DS-Hi34 ※DS-Hi34S, ※DH-1B ※DS-A5, PALM-032A | |
| CSA | BPHY2-5 | 5.3 | 8.7 | 17.5 | 22.0 | ||||||||
※印はUL適合工具です。
丸形端子に迫る引張強度と、角先開形端子の持つ端子台着脱のしやすさの、良い所取りをした端子を開発いたしました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,979円 ( 6,577円 ) | 9日目 |
5,979円 ( 6,577円 ) | 9日目 |
5,979円 ( 6,577円 ) | 9日目 |
5,979円 ( 6,577円 ) | 9日目 |
5,979円 ( 6,577円 ) | 9日目 |
5,979円 ( 6,577円 ) | 9日目 |
5,979円 ( 6,577円 ) | 9日目 |
5,979円 ( 6,577円 ) | 9日目 |
5,979円 ( 6,577円 ) | 9日目 |
6,159円 ( 6,775円 ) | 9日目 |
6,159円 ( 6,775円 ) | 9日目 |
6,159円 ( 6,775円 ) | 9日目 |
6,159円 ( 6,775円 ) | 9日目 |
6,159円 ( 6,775円 ) | 9日目 |
6,159円 ( 6,775円 ) | 9日目 |
丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。
【特長】
・ビスを外さなくても端子台と端子とを着脱できる簡便性がある。
・横方向に中抜き穴に対してビスを通す隙間があるので、ビス止め後一定の引張強度がある。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・拡管形ナイロンキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保のほか、絶縁体カラーによる識別目的にも使用可能。
【用途】
・端子台と端子の着脱の作業性(作業時間)を重視する場合に。
・端子台から着脱の可能性がある機器、作業場に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合や、絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。