17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

横開形端子(APHY形)【500個入り】

通常単価(税別)
4,8095,289
税込単価
5,2905,818
通常出荷日:9日目

丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。【特長】・ビスを外さなくても端子台と端子...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

-呼び各部の寸法適合電線範囲適合工具
規格ナイロンd2Bφd1F1l2lL1板厚撚線mm2AWG
ストレート形-APHY1.25-33.25.03.35.09.512.217.20.80.5~1.6520-16※DS-Hi3
※DS-Hi34
※DS-Hi34S
※DH-1B
※DS-A5
PALM-032A
CSAAPHY1.25-44.37.27.315.820.8
CSAAPHY1.25-55.37.0
CSAAPHY2-44.37.83.98.39.517.022.00.81.04~2.6316-14※DS-Hi4, ※DS-Hi34
※DS-Hi34S, ※DH-1B
※DS-A5, PALM-032A
CSAAPHY2-55.38.717.522.5

※印はUL適合工具です。

開発秘話

 

丸形端子に迫る引張強度と、角先開形端子の持つ端子台着脱のしやすさの、良い所取りをした端子を開発いたしました。

型番リスト

表示件数

内径 d2

(φ)

外径

(mm)

全長 L

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

代表規格

絶縁被覆(色)

適合電線範囲(撚線)

(mm2)

内径d1

(φ)

適合工具

RoHS?最小発注数量
3.2
5
17.2
20~16
-
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
5
17.2
20~16
-
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
5
17.2
20~16
-
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
5
17.2
20~16
-
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
5
17.2
20~16
-
透明
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
5
17.2
20~16
-
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.2
20.8
20~16
CSA
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.2
20.8
20~16
CSA
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.2
20.8
20~16
CSA
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.2
20.8
20~16
CSA
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.2
20.8
20~16
CSA
透明
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.2
20.8
20~16
CSA
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
7
20.8
20~16
CSA
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
7
20.8
20~16
CSA
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
7
20.8
20~16
CSA
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
7
20.8
20~16
CSA
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
7
20.8
20~16
CSA
透明
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
7
20.8
20~16
CSA
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.8
22
16~14
CSA
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.8
22
16~14
CSA
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.8
22
16~14
CSA
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.8
22
16~14
CSA
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.8
22
16~14
CSA
透明
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
7.8
22
16~14
CSA
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8.7
22.5
16~14
CSA
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8.7
22.5
16~14
CSA
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8.7
22.5
16~14
CSA
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8.7
22.5
16~14
CSA
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8.7
22.5
16~14
CSA
透明
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8.7
22.5
16~14
CSA
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
4,809
( 5,290 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目
5,289
( 5,818 )
9日目

詳細情報

基本情報

丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。
【特長】
・ビスを外さなくても端子台と端子とを着脱できる簡便性がある。
・横方向に中抜き穴に対してビスを通す隙間があるので、ビス止め後、一定の引張強度がある。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・ストレート形ナイロンキャップ標準装着。作業中の絶縁性確保や、絶縁体カラーによる識別目的に使用可能。
【用途】
・端子台と端子の着脱の作業性(作業時間)を重視する場合に。
・端子台から着脱の可能性がある機器、作業場に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合や、絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横開形端子(APHY形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q角先開形端子との違いは何ですか?
A
角先開形端子と比べ舌部が広い為、端子台との接触面積が広く また引張強度面で優位性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横開形端子(APHY形)
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形・F形)
メーカー大同端子製造ニチフ端子工業日本圧着端子製造
通常価格4,809-1,128 -9 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状横開型Y型丸型
絶縁部素材ナイロンポリカーボネートビニル

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング