17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が98型番あります。
  • 内径 d2(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 絶縁被覆(色)

  • 適合電線範囲(撚線)(mm2)

  • 内径d1(φ)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ホック形端子(AVH形)【200~500個入り】

通常単価(税別)
3,7105,565
税込単価
4,0816,122
通常出荷日:9日目

丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。【特長】・ビスを外さなくても端子台と端子...

詳細を確認
未確定:候補が98型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

-呼び各部の寸法適合電線範囲適合工具
規格ビニルd2Bφd1F1l2lL1板厚撚線mm2AWG
ストレート型ULCSAAVH1.25-33.25.53.36.69.513.818.80.80.5~1.6520-16*DS-Hi3
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DH-1B
*DS-A5
PALM-032A
ULCSAAVH1.25-44.38.07.315.820.8
ULCSAAVH1.25-55.3
ULCSAAVH1.25-66.411.510.020.225.2
ULCSAAVH2-33.28.03.98.39.516.821.80.81.04~2.6316-14*DS-Hi4
*DS-Hi34
*DS-Hi34S
*DS-1B
*DS-A5
PALM-032A
ULCSAAVH2-44.38.5
ULCSAAVH2-55.39.517.722.7
ULCSAAVH2-66.412.011.522.027.0
ULCSAAVH2-88.4
ULCSAAVH3.5-44.38.54.98.314.017.826.51.02.63-4.612*DS-Hi5
*DH-1B
*DS-A5
ULCSAAVH5.5-44.39.55.410.214.021.329.01.02.63~6.6412-10
ULCSAAVH5.5-55.3
ULCSAAVH5.5-66.412.013.525.833.5
ULCSAAVH5.5-88.415.027.335.0

*印はUL適合工具です。

開発秘話

 

丸形端子に迫る引張強度と、角先開形端子の持つ端子台着脱のしやすさの、良い所取りをした端子を開発いたしました。

型番リスト

表示件数

内径 d2

(φ)

外径

(mm)

全長 L

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

適合電線範囲(撚線)

(mm2)

内径d1

(φ)

適合工具

RoHS?最小発注数量
3.2
5.5
18.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
5.5
18.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
5.5
18.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
5.5
18.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
5.5
18.8
20~16
[白] 白
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
5.5
18.8
20~16
透明
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
5.5
18.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8
20.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8
20.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8
20.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8
20.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8
20.8
20~16
[白] 白
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8
20.8
20~16
透明
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8
20.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8
20.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8
20.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8
20.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8
20.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8
20.8
20~16
[白] 白
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8
20.8
20~16
透明
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
8
20.8
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

6.4
11.5
25.2
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

6.4
11.5
25.2
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

6.4
11.5
25.2
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

6.4
11.5
25.2
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

6.4
11.5
25.2
20~16
[白] 白
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

6.4
11.5
25.2
20~16
透明
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

6.4
11.5
25.2
20~16
0.5~1.65
3.3
3号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
8
21.8
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
8
21.8
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
8
21.8
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
8
21.8
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
8
21.8
16~14
[白] 白
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
8
21.8
16~14
透明
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

3.2
8
21.8
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8.5
21.8
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8.5
21.8
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8.5
21.8
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8.5
21.8
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8.5
21.8
16~14
[白] 白
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8.5
21.8
16~14
透明
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

4.3
8.5
21.8
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
9.5
22.7
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
9.5
22.7
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
9.5
22.7
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
9.5
22.7
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
9.5
22.7
16~14
[白] 白
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
9.5
22.7
16~14
透明
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

5.3
9.5
22.7
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

500個入り

6.4
12
27
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

400個入り

6.4
12
27
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

400個入り

6.4
12
27
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

400個入り

6.4
12
27
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

400個入り

6.4
12
27
16~14
[白] 白
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

400個入り

6.4
12
27
16~14
透明
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

400個入り

6.4
12
27
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

400個入り

8.4
12
27
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

400個入り

8.4
12
27
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

400個入り

8.4
12
27
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

400個入り

8.4
12
27
16~14
1.04~2.63
3.9
4号D,34号,34S,DH-1B,AC-5N-D
10
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
4,256
( 4,682 )
9日目
5,020
( 5,522 )
9日目
5,020
( 5,522 )
9日目
5,020
( 5,522 )
9日目
5,020
( 5,522 )
9日目
5,020
( 5,522 )
9日目
5,020
( 5,522 )
9日目
5,020
( 5,522 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,330
( 4,763 )
9日目
4,699
( 5,169 )
9日目
4,699
( 5,169 )
9日目
4,699
( 5,169 )
9日目
4,699
( 5,169 )
9日目
4,699
( 5,169 )
9日目
4,699
( 5,169 )
9日目
4,699
( 5,169 )
9日目
4,699
( 5,169 )
9日目
4,699
( 5,169 )
9日目
4,699
( 5,169 )
9日目
4,699
( 5,169 )
9日目

詳細情報

基本情報

丸形端子と角先開形端子の長所を併せ持った、絶縁被覆付圧着端子。
【特長】
・ビスを外さなくても端子台と端子とを着脱できる簡便性がある。
・斜め後方に中抜き穴に対してビスを通す隙間があるので、ビス止め後、一定の引張強度がある。
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある。
・ストレート形ビニルキャップを標準装着。作業中の絶縁性確保や、絶縁体カラーによる識別目的に使用可能。
【用途】
・端子台と端子の着脱の作業性(作業時間)を重視する場合に。
・端子台から着脱の可能性がある機器、作業場に。
・絶縁体標準搭載品をご希望の場合や、絶縁体カラーによる識別をご検討されている場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホック形端子(AVH形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q角先開形端子との違いは何ですか?
A
角先開形端子と比べ舌部が広い為、端子台との接触面積が広く また引張強度面で優位性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホック形端子(AVH形)
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形
差込形接続端子MA形
差込形接続端子(FA形)250シリーズ
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
メーカー大同端子製造大同端子製造ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業大同端子製造
通常価格3,710-5,9391,128 -2,371 -2,821 -6,445
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子差込型接続子差込型接続子絶縁付圧着端子
形状ホック型棒型Y型差込型差込型ブレード型
絶縁部素材ビニルビニルポリカーボネートナイロンナイロンビニル
代表規格UL / CSAUL / CSAULUL / CSAULUL
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング