エレクトロニクス部品技術窓口
アースに使用可能な舌部形状を持った圧着端子。【特長】・アース用途に向いた、専用の舌部形状を持った丸形端...
詳細を確認
外形図
| - | 呼び | 各部の寸法 | 適合電線範囲 | 適合工具 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | d2 | B | L | F | E | φD | φd1 | T | 単線mm | 撚線mm2 | AWG | ||
| UL | R2-E4 | 4.3 | 8.5 | 28.8 | 20.0 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | 16-14 | *DS-H12, *DS-H18 *DS-H214, *DS-E14 *DH-1B, *DE-A5 *DH-Hi34S, RALM-125 |
| UL | R2-E5 | 5.3 | |||||||||||
| UL | R2-E6 | 6.4 | 12.0 | 30.5 | |||||||||
*印はUL適合工具です。
アースに使用可能な舌部形状を持った圧着端子。
【特長】
・アース用途に向いた、専用の舌部形状を持った丸形端子の亜種
・錫めっき加工が施してあり、防錆性がある
【用途】
・アースでのご使用をご検討されている場合に



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~