17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 形状

    • 本体カバー付き
    • オープンフレーム
  • 容量(W)

    ~mm
  • 出力電圧(シングルのみ)

  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 代表規格

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

基板型電源 ZWS-BAFシリーズ

通常単価(税別)
7,88011,290
税込単価
8,66812,419
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。・高効率化と待機電力低減。・従来品比率30%...

詳細を確認
  • 【UKCA マーク追加】2022 年1 月以降イギリスへ製品を輸出する際には UKCA マーク、およびUK Representative(以下、UK Rep.)を表示することが必要となるため、
    UKCA マーク等の表示を順次行ってまいります。
    RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

容量

(W)

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

代表規格

RoHS?最小発注数量
[本体カバー付き] カバー付き
50
DC12V
4.3
36
60
162
UL / CSA
-
1個
[オープンフレーム] 基板タイプ
100
DC24V
4.3
30
62
155
CE / UL / CSA
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
100
DC24V
4.3
45
72
185
CE / UL / CSA
10
1個
[本体カバー付き] カバー付き
150
DC5V
30
47
85
188
CE / UL / CSA
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,120
( 8,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,880
( 8,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,600
( 9,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,290
( 12,419 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。
・高効率化と待機電力低減。
・従来品比率30%以上の小型化と20%以上の軽量化。
・産機用途を考慮し、50℃100%を実現。
・無償保証期間5年(条件付)。
・カバー付き、L板金、基板両面コーティング(注)、ボリュームレス、リモートON/OFFコントロールの豊富なオプションラインアップ。

ご注意

  • 【UKCA マーク追加】2022 年1 月以降イギリスへ製品を輸出する際には UKCA マーク、およびUK Representative(以下、UK Rep.)を表示することが必要となるため、
    UKCA マーク等の表示を順次行ってまいります。
    RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板型電源 ZWS-BAFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
基板型電源 ZWS-BAFシリーズ
コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズ
ユニット型電源 LWT-Hシリーズ
LCAシリーズ 基板単体タイプ
スイッチング電源 RSシリーズ
スイッチング電源 HRP-■■■N3シリーズ
メーカーTDKラムダTDKラムダTDKラムダコーセルミンウェルミンウェル
通常価格7,880-3,730 -10,7205,2892,653 -13,837 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
出力数単出力シングル三出力シングルシングルシングル
入力電圧AC85~265V/DC120~370VAC専用AC85~265V/DC110~330VAC/DCAC/DCAC/DC
入出力端子形状コネクタコネクタコネクタコネクタネジネジ
備考アクティブフィルタ内蔵-----

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング