17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SUS3モデル 3W単出力

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SUS3モデル 3W単出力

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SUS3053R3B

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

出力電力1.5W~10Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。
【特長】
・3WモデルのオープンフレームDCDCコンバータ。
・コーセルのDCDCコンバータのスタンダード商品。
【用途】
・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換する絶縁型DCDCコンバータ。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
オンボード
出力電力(W)
3
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
[その他] DC専用
出力電圧(シングルのみ)
DC3.3V
入出力端子形状
[その他] その他
定格出力電流(シングルのみ)(A)
0.6
高さ(mm)
6.5
幅(mm)
24
奥行(mm)
15.1
安全規格
CE / UL / CUL / TUV
入力電圧(V)
DC4.5~9

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト