エレクトロニクス部品技術窓口
出力電力1.5W~10Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。 【特長】 ・コーセルのD...
詳細を確認| 項目 | SUS1R5053R3 | SUS1R50505 | SUS1R50512 | SUS1R50515 | SUS1R5123R3 | SUS1R51205 | SUS1R51212 | SUS1R51215 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 電圧〔V〕 | DC4.5~9 | DC9~18 | |||||||
| 電流〔A〕 ※2 | 0.377typ | 0.405typ | 0.422typ | 0.405typ | 0.153typ | 0.164typ | 0.171typ | 0.164typ | ||
| 効率〔%〕 ※2 | 70typ | 74typ | 74typ | 74typ | 72typ | 76typ | 76typ | 76typ | ||
| 出力 | 定格電圧〔V〕 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | |
| 定格電流〔A〕 | 0.4 | 0.3 | 0.13 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.13 | 0.1 | ||
| 静的入力変動〔mV〕 | 20max | 20max | 48max | 60max | 20max | 20max | 48max | 60max | ||
| 静的負荷変動〔mV〕 | 40max | 40max | 100max | 120max | 40max | 40max | 100max | 120max | ||
| リップル〔mVp-p〕 | -20~+55℃ ※3 | 80max | 80max | 120max | 120max | 80max | 80max | 120max | 120max | |
| -40~-20℃ ※3 | 120max | 120max | 150max | 150max | 120max | 120max | 150max | 150max | ||
| リップルノイズ〔mVp-p〕 | -20~+55℃ ※3 | 120max | 120max | 150max | 150max | 120max | 120max | 150max | 150max | |
| -40~-20℃ ※3 | 200max | 200max | 200max | 200max | 200max | 200max | 200max | 200max | ||
| 周囲温度変動〔mV〕 | -20~+55℃ | 50max | 50max | 150max | 180max | 50max | 50max | 150max | 180max | |
| -40~+55℃ | 80max | 80max | 240max | 290max | 80max | 80max | 240max | 290max | ||
| 経時ドリフト〔mV〕 ※4 | 20max | 20max | 48max | 60max | 20max | 20max | 48max | 60max | ||
| 起動時間〔ms〕 | 20max(最低入力,Io=100%) | |||||||||
| 電圧可変範囲 | 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5% | |||||||||
| 電圧確度〔V〕(±3%) | 3.21~3.42 | 4.90~5.21 | 11.64~12.36 | 14.55~15.45 | 3.21~3.42 | 4.90~5.21 | 11.64~12.36 | 14.55~15.45 | ||
| 付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105% minで動作、自動復帰 | ||||||||
| 絶縁耐圧 | 入力-出力 | AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(20±15℃) |
|---|---|---|
| 環境 | 使用温・湿度 | −40~+85℃,20~95%RH(結露なし) |
| 保存温・湿度 | −40~+100℃,20~95%RH(結露なし) | |
| 振動 | 10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X,Y,Z 3方向 各1時間 | |
| 衝撃 | 490.3m/s2(50G) 11ms X,Y,Z 3方向 各1回 | |
| 適応規格 | 安全規格 | UL60950-1,C-UL,EN60950-1 取得 |
| 構造 | 外形寸法/質量 | 21.4×6.5×12.2mm(W×H×D)/ 2g max |
| 冷却方法 | 自然空冷/強制通風 |

1.SMD(type B)

2.DIP(type C)

プリント基板推奨加工寸法

ブロックダイヤグラム ※SUS1R5では入力出力間にコンデンサを使用していません。
出力電力1.5W~10Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。
【特長】
・コーセルのDCDCコンバータのスタンダード商品。
・表面実装(SMD)、スルーホール実装(DIP)を選べる。
・1.5WモデルのオープンフレームDCDCコンバータ。
【用途】
・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換する絶縁型DCDCコンバータ。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
4.5通常価格(税別):2,930円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VS
4.6通常価格(税別):5,774円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ
4.8通常価格(税別):6,455円~

ミンウェル
スイッチング電源 HDRシリーズ
4.8通常価格(税別):2,972円~

ミスミ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
4.4通常価格(税別):1,840円~

ミンウェル
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
4.3通常価格(税別):2,527円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ
4.6通常価格(税別):8,602円~