エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

出力電力0.98W~3Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。 【特長】・コーセルのDC...

詳細を確認

型番:

SUCS32405C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUCS32405Cの仕様・寸法情報

形状
オンボード
出力電力(W)
3
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
[その他] DC専用
出力電圧(シングルのみ)
DC5V
入出力端子形状
[その他] その他
定格出力電流(シングルのみ)(A)
0.6
高さ(mm)
10.68
幅(mm)
25
奥行(mm)
16.1
安全規格
CE / UL / CUL / TUV
入力電圧(V)
DC18~36
最大出力電力(W)
3
電圧設定確度(V)
4.9~5.21
過電流保護回路
あり
リモートコントロール
あり
出力電圧可変(V)
4.75~5.25(外付け抵抗)
梱包形態
プラスチックカバー
その他オプション機能
なし
RoHS?
10

商品情報

SUCSシリーズ(SUCS3)の特長

  • ※ SUCS3以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

製品仕様

 項目SUCS3053R3SUCS30505SUCS30512SUCS30515SUCS3123R3SUCS31205SUCS31212SUCS31215
入力 電圧〔V〕DC4.5~9DC9~18
電流〔A〕0.550typ0.800typ0.780typ0.780typ 0.223typ0.325typ0.317typ0.321typ
効率〔%〕72typ75typ 77typ 77typ 74typ77typ79typ78typ
出力定格電圧〔V〕3.3512153.351215
定格電流〔A〕0.60.60.250.20.60.60.250.2
静的入力変動〔mV〕20max20max48max60max20max20max48max60max
静的負荷変動〔mV〕40max40max100max120max40max40max100max120max
リップル〔mVp-p〕-20~+55℃80max80max120max120max80max80max120max120max
-40~-20℃120max120max150max150max120max120max150max150max
リップルノイズ〔mVp-p〕 -20~+55℃120max120max150max150max120max120max150max150max
-40~-20℃ 200max200max200max200max200max200max200max200max
周囲温度変動〔mV〕-20~+55℃50max50max150max180max50max50max150max180max
-40~+55℃80max80max240max290max80max80max240max290max
経時ドリフト〔mV〕20max20max48max60max20max20max48max60max
起動時間〔ms〕20max(最低入力,Io=100%)
電圧可変範囲 内部固定(TRMオープン) 外付け抵抗にて可変可能 ただし、±5%
電圧確度〔V〕(±3%)3.21~3.424.90~5.21 11.64~12.3614.55~15.453.21~3.424.90~5.2111.64~12.3614.55~15.45
付属機能過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰
リモートコントロール(RC)可能(負論理 L:出力ON H:出力OFF)

製品仕様

絶縁耐圧入力-出力AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(20±15℃)
入力-ケ-スAC500V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力-ケ-スAC500V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(20±15℃)
環境使用温・湿度- 40 ~+ 85℃ , 20 ~ 95%RH(結露なし)
保存温・湿度- 40 ~+ 100℃ , 20 ~ 95%RH (結露なし)
振動10 ~ 55Hz 98.0m/s2(10G)周期 3 分 X, Y, Z 方向 各 1 時間
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X, Y, Z 方向 各 1 回
適応規格安全規格UL60950-1, C-UL, EN60950-1 取得
構造外形寸法 / 質量25×7.0×16.1mm(W×H×D)/ 5g max
冷却方法自然空冷/強制通風
  • ※ 1.+24V,+30V 単一出力電源は、SUCW3 □□ 12,SUCW3 □□ 15 にて、ご使用いただけます。
  • ※ 2.定格入出力時
  • ※ 3.電源出力端から 25mm 離した箇所にコンデンサを取り付けて測定。
  • ※ 4.経時ドリフトは周囲温度 25度、定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化。
  • ※ その他の電源との並列運転はできません。

外形

1.SMD(type B)

1.SMD(type B)

2.DIP(type C)

2.DIP(type C)

プリント基板推奨加工寸法

プリント基板推奨加工寸法

  • 一般公差:±0.5。
  • 単位:mm。
  • 端子厚み:0.3±0.1。
  • 端子材質:銅合金。
  • 端子メッキ処理:鉛フリーメッキ。
  • ケース板厚:0.2±0.05
  • ケース材質:シンチュウ。
  • ケースメッキ処理:ニッケルメッキ
  • 質量:5g max。

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

型番リスト

表示件数
型番
SUCS32405C

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

高さ

(mm)

入力電圧

(V)

最大出力電力

(W)

電圧設定確度

(V)

出力電圧可変

(V)

梱包形態

RoHS?最小発注数量
DC5V
0.6
10.68
DC18~36
3
4.9~5.21
4.75~5.25(外付け抵抗)
プラスチックカバー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

出力電力0.98W~3Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。
【特長】
・コーセルのDCDCコンバータのスタンダード商品。
・表面実装(SMD)、スルーホール実装(DIP)を選べる。
・3Wモデルのケースカバー付きDCDCコンバータ。
【用途】
・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換する絶縁型DCDCコンバータ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力の型番SUCS32405Cのページです。 型番SUCS32405Cに関する仕様情報を記載しております。
スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
定電流回路作成
5
満足度:5.0
絶縁タイプの小型コンバーター電源で、定電流制御部を作成しています。 アノードコモン、カソードコモンでも、多素子個別に駆動...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力
MGS30モデル 30W単出力
MGFS30モデル 30W単出力 ワイド入力
マルチ出力電源 OZM-015
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
LED電源 PCBタイプ
メーカーコーセルコーセルコーセルニプロンコーセルミンウェル
通常価格1,3004,0294,1865,89023,5004,061
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
形状オンボードオンボードオンボードオープンフレームカバー付きオープンフレーム
出力電力(W)330301560040.3
シングル/マルチシングルシングルシングルマルチシングルシングル
入力電圧DC専用DC専用DC専用AC専用AC専用AC/DC
入出力端子形状その他その他その他ナイロンコネクタネジコネクタ
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング